MPQ2171-AEC1
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MPQ2171-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPQ2177GQHE-AEC1
アクティブ
MPQ2177GQHE-AEC1
アクティブ
5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドおよびソフトスタートを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
Features & Benefits
- 車載用途に設計:
- 2.5V~5.5Vの広い動作VIN範囲
- 最大1Aの出力電流 (IOUT)
- 1%のFB精度
- -40°Cから+ 150°Cまでのジャンクション温度動作
- 熱処理の改善により高性能を実現
- 75mΩ / 45mΩ 内部パワーMOSFET
- EMC / EMI用に最適化:
- 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 全負荷範囲にわたる強制連続伝導モード (FCCM)
- Mesh-Connect™ フリップチップ・パッケージ
- ボードサイズと部品数で最適化
- 組込み内蔵パワーMOSFET
- 集積補償ネットワーク
- 固定出力オプション
- 追加機能:
- パワーシーケンシング用EN
- パワーグッド (PG) 端子
- 100%デューティサイクルオン
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- 出力放電
- 出力過電圧保護 (VOUT OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- QFN-8 (1.5mm x 2mm)パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100グレード1認定済み
… and many more!
入手可能な製品番号
MPQ2171GJ-AEC1-P MPQ2171GJ-AEC1-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AT2010-R68
薄型モールドインダクタ 0.68μH
0.68
41
3.6
4.9
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
41
3.6
4.9
MPL-SE2512-R68
セミシールドインダクタ0.68µH
0.68
28
3.9
5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
28
3.9
5
MPL-AT2512-R68
薄型モールドインダクタ 0.68μH
0.68
23
4.8
6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.68
23
4.8
6
もっと見る
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成