MPQ2143-AEC1

AEC1-Automotive Grade, 3A, 5.5V, 1.2MHz, 40μA IQ, COT Synchronous Step-Down Switcher

Shopping Cart注文

MPQ2143-AEC1

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

AEC1-Automotive Grade, 3A, 5.5V, 1.2MHz, 40μA IQ, COT Synchronous Step-Down Switcher

MPQ2143-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ2179GQHE-AEC1

アクティブ

MPQ2179GQHE-AEC1

アクティブ

5.5V、ピーク3A、2.4MHz、PGおよびSSを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 2.5V〜5.5Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 最大3Aのピーク出力電流 (IOUT)
  • 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
  • パワーシーケンシングのためのEN
  • 1%のFB精度
  • 出力電圧 (VOUT) は0.6Vから調整可能
  • 65mΩおよび35mΩの内部パワーMOSFETスイッチ
  • 100%デューティサイクルオン
  • 出力放電
  • パワーグッド (PG) 端子
  • 外部ソフトスタート (SS) 制御
  • 過電圧保護 (OVP)
  • ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
  • 強制連続導通モード (FCCM)
  • QFN-8 (1.5mmx2mm ) パッケージで利用可能
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1で提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ2143DJ-AEC1-LF-Z MPQ2143DJ-AEC1-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
AEC-Q100 Webinar Late Session
デザインツール
PSpice Model
PSpice Model
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MPQ2143DJ-AEC1-LF-Z MPQ2143DJ-AEC1-LF-P Info Icon
  • パッケージ: TSOT23-8

3,000個 / 1リール

現在の価格 ¥228.72 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥447.98
  • 10
    ¥334.41
  • 100
    ¥276.05
  • 250
    ¥260.27
  • 500
    ¥250.81
  • 1K
    ¥228.72
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月11日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年11月20日


3,000個 / 1リール