- 製品
- 電源モジュール
- 大電流 / コア電源
- MPM3695-15
MPM3695-15
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyECP
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Vout (min) (V)0.35
- Vout (max) (V)2
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)15
- fsw(最小)(kHz)400
- fsw(最大)(kHz)1000
- I2C InterfaceYes
- PGYes
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to 125
- パッケージ(mm)ECLGA-29 (5x6x2.9)
- Dimension WxL (mm)5x6
- Dimension (H) (mm)2.9
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
- Control ModeMCOT
MPM3695-15は、デジタルインタフェースを備えたスケーラブルですべて機能集積した電源モジュールです。MPM3695-15は、幅広い入力電圧 (VIN) 幅にわたって優れたロードおよびラインレギュレーション備え、最大15Aの連続出力電流 (IOUT) を実現する完璧な電源ソリューションを提供します。これは、広い負荷幅にわたって高効率で動作し、並列接続して最大800Aの電流を供給できます。
デバイスは、MPS独自のマルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御を採用しており、超高速過渡応答とシンプルなループ補償を提供します。デジタルインタフェースにより、モジュールの構成と主要パラメータのモニタリングが可能になります。
これには、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) を含むすべての保護機能を備えています。
MPM3695-15は、最小限の数の外付け部品だけで済み、ECLGA-29 (5mm x 6mm x 2.9mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い入力電圧 (VIN) 幅:
- 外部VCC電圧 (VCC) による3V~16V VINが2.75Vを下回るまで電源シャットダウン
- 内部VCCを持つ4V~16V VIN
- 0.35V〜2Vの出力電圧 (VOUT) 幅
- 15Aの連続出力電流 (IOUT)
- マルチフェーズ動作用の自動インタリーブ
- 超高速過渡応答を実現する適応型マルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御による自動補償
- -40℃~125℃で±1%の基準電圧 (VREF) 精度
- 真のVOUTリモートセンス
- VIN、VOUT、IOUT、温度、および故障を含むテレメトリリードバック
- カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイム・プログラマブル (MTP) メモリ
- デジタルインタフェース経由で設定可能:
- 電流制限
- パルススキップモード (PSM) または連続導通モード (CCM) の選択
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スイッチング周波数 (fSW)
- 故障制限
- ECLGA-29 (5mm x 6mm x 2.9mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPM3695GMJ-15-xxxx-T MPM3695GMJ-15-0000-T
MPM3695-15 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
大電流 / コア電源製品カテゴリ -
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT
MPM3695-100製品PMBus付き、16V、100A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3695-10製品PMBus付き、16V、10A、スケーラブルな超薄型DC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3695-25製品PMBus付き、16V、20A、スケーラブルなDC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM82504製品PMBus付き、16V、クワッド25A、スケーラブル、DC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3690S-15製品16V入力、連続15A電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3895-25製品7V入力、連続25A電源モジュール
-
ARTICLE
MPSの完全集積電源モジュールがクラウドコンピューティングを後押し寄稿文近年、人工知能 (AI) とビッグデータ業界は、5G通信技術、Internet of Everything (IoE) 、およびインテリジェントな世界を急速に革新および開発してきました。特にクラウドコンピューティング・アプリケーションの場合、データセンタとプライベートサーバ間での迅速なデータ処理に対する需要はかつてないほど高まっています。これらのアプリケーションの将来の需要を満たすために、主要メーカーは、GPU (グラフィックプロセッシングユニット)、FPGA、および特定用途向け集積回路 (ASIC) に基づくハードウェアアクセラレーションシステムを導入しています。 計算加速チップの必要性は絶えず増加しており、設計者は、高速応答、高効率、および優れたスケーラビリティを提供する集積電源製品用のハードウェアを作成する必要があります。クラウドコンピューティングの問題点に対処するために、MPSは...
-
PRODUCT
MPM36100製品14V Input, 10A Module, Synchronous, Step-Down Power Module with PMBus
-
PRODUCT
MPM4720製品5.5V, 2A, 2MHz, Synchronous Buck-Boost Power Module
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V~5.5V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP8850製品2.9V to 5.5V, 30A, Stackable, High-Efficiency, Synchronous Buck Converter with I2C Interface
-
PRODUCT
MP5494製品High-Accuracy, High-Integration Analog Front-End for Photonics Control
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成