- MPM3572
MPM3572
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyLGA
- 入力電圧(最小) (V)10
- 入力電圧 (最大) (V)80
- Vout (min) (V)3.3
- Vout (max) (V)15
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)0.6
- Iq (typ) (mA)0.015
- fsw(最小)(kHz)400
- fsw(最大)(kHz)1000
- I2C InterfaceNo
- PGNo
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to +125
- パッケージ(mm)LGA (6x6x2)
- Dimension WxL (mm)6x6
- Dimension (H) (mm)2
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
MPM3572は、80V、0.6A、超薄型、機能集積型の電源モジュールです。幅広い10V〜80V入力電圧 (VIN) 範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを実現し、最大0.6Aの出力電流 (IOUT) を達成する電源ソリューションを提供します。MPM3572は、±3.3V~±15Vの正と負の両方の出力電圧に対応します。
MPM3572は、超高速過渡応答とシンプルなループ補償を提供するコンスタントオンタイム (COT) 制御方式を採用しています。デフォルトのスイッチング周波数 (fSW) は 400kHzで、内部抵抗によって設定されます。また、fSWは外部抵抗により400kHz~1MHzの間で簡単に設定することもできます。
保護機能には、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (SCP)、低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP) があります。
MPM3572は、最小限の数の外付け部品だけで済み、LGA (6mm x 6mm x 2mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 10V~80Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 正および負の3.3V~15V出力電圧 (VOUT) 範囲
- 最大0.6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) のパワーMOSFET内蔵
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 設定可能な400kHz~1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 内部ソフトスタートとループ補償
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、低電圧保護 (UVP)、およびヒカップモードによる過温度保護 (OTP)
- 軽負荷時の高効率PSM
- LGA (6mm x 6mm x 2.0mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPM3572GMK-T
MPM3572 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
降圧製品カテゴリ -
APPLICATION
超音波装置 (ポータブル)アプリケーション医療用超音波画像診断では、高周波音波を使用して、内臓、血管、子宮内の胎児の発育など、体内の内部構造を観察します。超音波技術は、MRIやCTスキャンなどの画像技術よりも侵襲性が低く、費用のかからない診断方法であるため、高い需要があります。統合技術の進歩により、高速で正確な測定値を提供するポータブル超音波装置の導入が可能になりました。生命を脅かす出血などの非常に深刻な状態の患者にとって、より大きく、より高価な機械を設定するために必要な時間を削減する能力は重要です。 MPSの電源ソリューションは、小型フォームファクタ、低消費電力、高効率を提供し、超音波システムの信頼性を向上させ、サイズとコストを削減します。 医療用超音波市場のトレンドにより、プローブヘッド内の圧電トランスデューサの数が増加しているため、ケーブル上の高電圧DCラインに関する安全上の懸念を排除することにより、MPSのソリューシ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V~5.5V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成