- MP6900
MP6900
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP6900 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP6902
MP6902
フライバック用の軽負荷管理を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
Features & Benefits
- DCMおよび準共振フライバックコンバータに対応
- 12V標準および5VロジックレベルFETで動作
- エネルギースター、1Wの待機時要件に対応
- 8V~24VのVDD範囲
- 20nsの高速なターンオフ時トータル遅延
- 最大400kHzのスイッチング周波数
- 軽負荷モードで、<300μAの静止電流
- ハイサイドおよびローサイド整流に対応
- 代表的なノートブックアダプタで最大1.5Wまでの電力を節約
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Pout (max) (W) (Recommended)150
- TypeController
- fsw(最大)(kHz)400
- Drain Rating180
- Iop (mA)8
- Iq (mA)2
- VDD (min) (V)6
- VDD (max) (V)27
- Light-Load FunctionNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8, TSOT23-5
- 入力電圧(最小) (V)8
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackYes
- Non-IsolatedNo
- Secondary Synchronous RectificationYes
- Vbr (V)180
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationはい
- High Side Rectificationはい
- VCC(最大)(V)24
- VCC(最小)(V)8
- Recommended fsw (kHz)130
- Discrete DriveYes
- Ideal DiodeNo
MP6900は、低降圧、高速ターンオフのインテリジェントコントローラであり、外部スイッチと組み合わせることで、高効率のフライバック コンバータのショットキー ダイオードを置き換えます。チップは、外部スイッチの順方向電圧降下を約70mVに調整し、電圧がマイナスになるとすぐにスイッチをオフにします。パッケージは、省スペースのTSOT23-5、QFN6 (3 x 3mm)、またはSOIC-8から選択できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 標準およびロジックレベルの両方のFETで動作
- エネルギースター、1Wの待機時要件に対応
- 8V~24VのVDD範囲
- 20nsの高速なターンオフ時トータル遅延
- 最大400kHzのスイッチング周波数
- CCM、DCM、準共振トポロジーに対応
- ハイサイドおよびローサイド整流に対応
- 代表的なノートブックアダプタで最大1.5Wまで電力を節約
入手可能な製品番号
MP6900DJ-LF-P MP6900DJ-LF-Z MP6900DS-LF-P MP6900DS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6900 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
同期整流フライバックトポロジー製品カテゴリ -
PRODUCT
MP9985製品High-Frequency, CCM/DCM, Flyback Ideal Diode with Integrated 100V/10mΩ MOSFET and No Auxiliary Winding Requirement
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6982製品高速ターンオフ、補助巻線不要のインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP9989A製品100V/10mΩのMOSFETを内蔵した、補助巻線を必要としない、高周波、CCM / DCMフライバックの理想的なダイオード
-
PRODUCT
MP6976製品100V / 10mΩのMOSFET内蔵、補助巻線不要、高周波、CCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6951製品インテリジェントなVDSリンギング検出付き、フライバック コンバータ用高速ターンオフ整流器
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成