- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6651
MP6651
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)4/3
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-10 (2x3), SOIC-8SL
MP6651 は、パワーMOSFETとホール効果センサを内蔵した単相ブラシレスDC (BLDC) モータ・ドライバです。入力電圧 (VIN) の範囲は3.3V~18Vの間です。
モータの速度は、PWMピンからの入力パルス幅変調 (PWM) デューティによって制御されます。MP6651は、設定可能なソフトオン / ソフトオフ転流を備えています。また、改善された低速および高速全速度範囲にわたるホールオフセット角を特長とします。
MP6651は回転速度を検出します。回転速度検出器 (FG / RD) はオープンドレイン出力です。内部ホールコンパレータの出力に対して高電圧または低電圧を出力します。FG / RDピンは、ロータロック表示用に構成することもできます。
入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護、ロックロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンなどの保護機能をすべて備えています。
MP6651 は、ストレートリードSOIC-8 パッケージとQFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- オンチップホールセンサ
- 3.3V~18Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- QFN-10パッケージで2Aの連続電流
- SOIC-8 SLパッケージで5Aの連続電流
- パワーMOSFETを内蔵
- 設定可能な開始デューティサイクル
- 設定可能な最小出力デューティサイクル
- 設定可能なソフトオン / ソフトオフ転流角度 (最大45°)
- 設定可能なホールオフセット角度 (最大±45°)
- 4ステップの設定可能な電流制限 (ILIMIT)
- 2kHz~100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力範囲
- 4秒~19.2秒に設定可能なソフトスタート時間
- 27kHz 固定出力スイッチング周波数 (fSW)
- ロータロック保護、自動回復
- 自動回復付きサーマルシャットダウン
- 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 内蔵、自動回復
- SOIC-8 SLおよびQFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6651GSS-xxxx-Z MP6651GSS-xxxx-P MP6651GD-xxxx-Z MP6651GD-xxxx-P MP6651GSS-0000-Z MP6651GSS-0000-P MP6651GD-0000-Z MP6651GD-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6651 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成