- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6630H
MP6630H
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)1.4
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TQFN-8 (2x3)
- Number of Half-Bridges3
MP6630Hは、パワーMOSFETと単一のホール効果センサを統合した3相ブラシレスDCモータドライバです。入力電圧幅は2V~16Vです。
このデバイスは、PWMピンのPWM信号を通じてモータ速度を制御します。堅牢な起動性能を実現する単一の埋め込みホール効果センサを備えています。また、正弦波制御方式も備え、高効率を実現し、全速度範囲にわたって低速リップルと振動を抑制します。
MP6630Hには回転速度検出器も付いています。回転速度検出器 (FG / RDピン) はオープンドレイン出力です。このピンはロック表示出力としても選択可能です。
MP6630Hには、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロータロック保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウン保護などの豊富な保護機能が実装されています。
MP6630Hは、UTQFN-8 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
メリット :
- 正弦波とシングルホールによる高効率と堅牢な起動
- 柔軟にプログラム可能な起動デューティ
- 外付け部品の削減
- 低RDS(ON) のUTQFN (2mm x 3mm) パッケージ
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Wide 2V to 16V Operating Input Range
- Sine-Wave Control for High Efficiency And Low-Speed Vibration
- Embedded Single Hall Sensor to Ensure Robust Start-Up
- Integrated Power MOSFETs: About 400mΩ Each
- 0.5s/5s Rotor Lock and Retry Protection
- 1kHz to 100kHz PWM Input Range
- Direction Input
- Soft Start
- Fixed 25kHz Output Switching Frequency
- Selectable Output for Speed Indication (FG) and Lock Indication (RD)
- Standby Mode to Save Power
- Thermal Protection and Auto-Recovery
- Typically 2.3A of Maximum Peak Current
- Available in a UTQFN-8 (2mmxmm) Package
入手可能な製品番号
MP6630HGDU-xxxx-P MP6630HGDU-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6630H Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成