- MP6630
MP6630
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)1.4
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TQFN-8 (2x3)
- Number of Half-Bridges3
MP6630は、ノートブックのファンドライバ用パワーMOSFETを統合した3相ブラシレスDCモータドライバです。入力電圧幅は2V~5.5Vです。
このデバイスは、PWMピンのPWM信号を通じてモータ速度を制御します。堅牢な起動性能を実現する組み込みのシングルホールセンサ、高効率を実現する正弦波制御、全速度幅にわたる低速リップル / 振動を備えています。
MP6630には回転速度検出器も付いています。FGピンは回転速度を検出するオープンドレイン出力です。
豊富な保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロックロータ保護機能過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウン保護が含まれます。
MP6630は、UTQNF-8 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
メリット :
- 正弦波とシングルホールによる高効率と堅牢な起動
- 柔軟にプログラム可能な起動デューティ
- 外付け部品の削減
- 低RDS(ON) のUTQFN (2mm x 3mm) パッケージ
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2V〜5.5Vの広い動作入力範囲
- 正弦波制御による高効率かつ低速振動
- 堅牢な起動を保証する埋め込みシングルホールセンサ
- パワーMOSFET統合
- 0.5s / 5sロータロックおよびリトライ保護、1kHz~100kHzのPWM入力範囲
- 方向入力
- 2.6sのソフトスタート時間
- 固定の25kHz出力スイッチング周波数
- 速度表示用出力 (FG)
- 電力を節約するスタンバイモード
- 熱保護と自動回復
- UTQNF-8 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6630GDU-xxxx-P MP6630GDU-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6630 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成