- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6616
MP6616
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)4
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-10 (2x3)
MP6616は、ホール効果センサが組み込まれ、パワーMOSFETが統合されたシングルフェーズ ブラシレスDC (BLDC) モータ・ドライバです。広い3.3V~18Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大2Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます
MP6616は、PWMピンのパルス幅変調 (PWM) 信号を介して、閉ループまたは開ループ制御でモータ速度を制御します。デバイスは、設定可能なソフト転流角度とホールオフセット角度を備えています。ホール素子のオフセット角度は、低速および高速性能を実現するために、すべての速度範囲で柔軟に最適化できます。MP6616は、回転速度検出器 (FG / RDピン) も備えています。FG / RDは、内部ホールコンパレータの出力に、高電圧または低電圧を出力するオープンドレインです。
保護機能には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロックロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。MP6616は、QFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
メリット :
- パワーMOSFETとホールセンサの統合により外付け部品を削減
- 低RDS(ON) (HS + LSで合計100mΩ)
- マイクロコントローラ (MCU) を使用しないクローズドループ制御
- デジタルで設定可能な速度曲線
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最小感度2mTの埋め込み型ホール効果センサ
- 3.3V〜18Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 100mΩの統合型パワーMOSFET
- 最大40000rpmの設定可能な速度
- 設定可能な最小速度と開始デューティ
- 閉ループまたは開ループ速度制御
- 閉ループモードでの高速精度
- 最大45°の設定可能なソフト転流角
- 最大±45°の設定可能なホール素子のオフセット角
- 最大4Aの4段階で設定可能な電流制限
- 1kHz〜100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力範囲
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 27kHzの固定スイッチング周波数 (fSW)
- スタンバイモード
- 自動回復付きロックロータ保護
- 自動回復付きサーマルシャットダウン
- 内蔵入力過電圧保護 (OVP)、低電圧ロックアウト (UVLO)、および自動回復
- QFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6616GD-xxxx-Z MP6616GD-xxxx-P MP6616GD-0000-Z MP6616GD-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6616 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成