- MP4051
MP4051
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP4051 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP4054
MP4054
アクティブPFC付き、非絶縁オフラインLEDコントローラ
Features & Benefits
- 優れたラインレギュレーションを実現する独自のアーキテクチャ
- ハイサイドの非絶縁ソリューションで1%未満のラインおよびロードレギュレーションを実現
- ユニバーサル入力電圧にわたる高いPF (≥0.9)
- 効率を向上するバレースイッチングモード
- 停電保護
- 過電圧保護
- 短絡保護
- 過熱保護
- 過電流保護
- サイクルごとの電流制限
- VCC低電圧誤動作防止機能保護
- オートリスタート機能
- TSOT23-8パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- Open LED ProtectionYes
- TypeBuck-Boost
- Pout (max) (W) (Recommended)40
- Vfb (V)0.4
- fsw(最大)(kHz)333
- Iq (mA)0.75
- Ishutdown (µA)20
- SyncNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8
- TopologyBuck-Boost
- Triac DimmingNo
- PFCYes
- ApplicationsPFC
- Power Range DefinedNo
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Active PFCYes
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedYes
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
- Secondary Synchronous RectificationNo
MP4051は、単一のSOIC8パッケージでシングルステージのPFCライティングアプリケーション向けに高い力率で正確なLED電流を実現する非絶縁型オフラインLEDライティングコントローラです。MP4051は力率補正を搭載し、境界導通モードで動作してMOSFETのスイッチング損失を低減します。非常に低い起動電流と静止電流により、総消費電力が削減され、非絶縁型ライティングアプリケーション用に高効率のソリューションを提供します。MP4051の複数の保護機能により、システムの信頼性と安全性が大幅に向上します。MP4051は、過電圧保護、短絡保護、サイクルごとの電流制限、VCC UVLO、および自動再起動過熱保護を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 優れたラインレギュレーションを実現する独自のアーキテクチャ
- 1%未満のラインおよびロードレギュレーションを実現
- ユニバーサル入力電圧にわたる高い力率 = 0.9
- 境界導通モードによる効率向上
- 超低 (20μA) 起動電流
入手可能な製品番号
MP4051GS-Z MP4051GS-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4051 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DCライティング製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFC付き製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFC付き / トライアック調光なし製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPQ3359-AEC1製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成