MP2888A
入手可能な製品番号
MP2888AGU-xxxx-Z MP2888AGU-xxxx-P
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-USBI2C-02 通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます。
EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:
- USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1つ
- USBケーブル1本
- 10ピンリボンケーブル1本
- 3ピンリボンケーブル1本
- データシートとドライバーファイル
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成