- 製品
- パワーマネジメント
- LDOとスーパーバイザ
- LDO
- シングルチャネル
- MP2030
MP2030
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2030 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP20046
MP20046
高速過渡応答、2A、低ドロップアウト電圧レギュレータ
Features & Benefits
- 最大2Aの出力電流
- 2Aで210mVの低ドロップアウト
- 高速過渡応答
- オープンドレインのパワーグッド (PG) ステータス出力
- 100Hzで70dBの高いPSRR
- 低い17μVRMS 出力ノイズ
- 電流制限と熱保護
- 露出パッド付きのSOIC8と10ピンのQFNパッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)1.1
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (mA)3000
- Vout (min) (V)0.9
- Vout (max) (V)3.8
- Iq (typ) (µA)220
- PSRR @ 1kHz (dB)65
- Vdropout (mV)150 (IO:3000mA)
- Accuracy (±%)2
- Noise (µVrms)80
- パッケージ(mm)QFN-10 (3x3), QFN-32 (5x5)
- グレードCatalog
MP2030は、非常に低いドロップアウトのデュアル電源リニアレギュレータです。2つの電源を使用すると、BIASでNMOSデバイスを制御できます。NMOSデバイスは、INを介して負荷に電力を供給します。このようにして、入力電源を希望出力のすぐ上にすることができますが、バイアス電源はさらに高いため、非常にすぐれたレギュレーション性能を提供します。BIASは2.5V~5.5Vの入力で動作し、出力電圧を最低0.9V、最高3.8Vに調整します。MP2030は、代表的なドロップアウト電圧150mVで最大3Aの負荷電流を供給できます。BIASは内部リファレンスおよび駆動回路を動かし、出力電流は高効率レギュレーション用にINから直接供給されます。220uAの低バイアス電流により、MP2030はバッテリー駆動アプリケーションでの使用に最適です。BIASはバッテリーから直接適用でき、INは高効率の降圧レギュレータから給電されます。これにより、出力ノイズとデカップリングコンデンサが減少します。MP2030のその他の機能には、熱過負荷および電流制限保護、パワーグッドインジケータ、1uFという超低ESRセラミックコンデンサによる安定性、および高速過渡応答が含まれます。MP2030は、10ピンのQFN (3mm x 3mm) および QFN (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1.1V〜5.5Vの広い入力電圧範囲
- 非常に小型のセラミックコンデンサで安定動作
- 3A出力で150mVのドロップアウト
- 2%精度の出力電圧
- 0.9V~3.8Vの調整可能な出力範囲
- 低ノイズ: 80µVRMS (10Hz~100kHz)
- PSRR
- 100kHzで32dB
- 0.001%/mAを超えるロードレギュレーション
- 低ESR出力コンデンサで安定
- 低い220uAのグランド電流
- 内部熱保護
- 電流制限保護
- シャットダウン時の0.1µAの代表的な静止電流
- パワーグッドインジケータ
入手可能な製品番号
MP2030DQ-LF-P MP2030DQ-LF-Z MP2030DU-LF-P MP2030DU-LF-Z MP2030DQ-LF MP2030DU-LF
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2030 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2014製品40V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
-
PRODUCT
MP2019製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ8903製品産業用、低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成