- 製品
- パワーマネジメント
- LDOとスーパーバイザ
- LDO
- シングルチャネル
- MPQ8903
MPQ8903
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6.5
- Iout (mA)150
- Vout (min) (V)1.25
- Vout (max) (V)5
- PSRR @ 1kHz (dB)50
- Vdropout (mV)150 (IO:150mA)
- Accuracy (±%)2
- パッケージ(mm)TSOT23-5
- グレードIndustrial
- Fixed Output Options2.5,2.85,3.3
MPQ8903は、2.7V~6.5Vの入力で動作できる150mAの低ドロップアウトリニアレギュレータです。2%の精度で出力を調整し、事前設定の2.5V、2.85V、または3.3V出力を備えています。外部抵抗分圧器を使用して、出力電圧を1.25V~5Vに調整できます。MPQ8903は、過酷な動作条件から保護する熱保護を備えており、5ピンのTSOT23パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 産業用動作温度範囲制限を保証
- 2.7V〜6.5Vの入力電圧範囲
- 2.5V、2.85Vまたは3.3Vの固定出力電圧オプション
- 外付け抵抗分圧器を使用して、1.25V~5Vの調整可能な出力電圧
- 100mA出力で100mVの低ドロップアウト
- 2%精度の出力電圧
- 低ESR出力コンデンサで安定
- 熱保護
- TSOT23-5パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ8903DJ-2.5-LF-P MPQ8903DJ-2.5-LF-Z MPQ8903DJ-2.85-LF-P MPQ8903DJ-2.85-LF-Z MPQ8903DJ-3.3-LF-P MPQ8903DJ-3.3-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8903 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2014製品40V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
-
PRODUCT
MP2019製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20075製品3A、DDRターミネーションレギュレータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成