- 製品
- パワーマネジメント
- LDOとスーパーバイザ
- LDO
- シングルチャネル
- MP2014
MP2014
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)40
- Iout (mA)500
- Vout (min) (V)1.2
- Vout (max) (V)15
- Iq (typ) (µA)10
- PSRR @ 1kHz (dB)45
- Vdropout (mV)750 (IO:500mA)
- Accuracy (±%)2
- パッケージ(mm)TO252-5
- グレードCatalog
MP2014は、高電圧バッテリー付きのシステムに電力を供給する低電力リニアレギュレータです。3V~40Vの広い入力範囲、低ドロップアウト電圧、および低静止電流を備えています。低静止電流と低ドロップアウト電圧により、非常に低い電力レベルでの動作が可能になります。そのため、MP2014は、低電力のマイクロコントローラやバッテリー駆動の機器に最適です。
MP2014は、さまざまな固定出力電圧オプションを提供します (必要な場合): 1.8V、1.9V、2.3V、2.5V、3.0V、3.3V、3.45V、5.0V
レギュレータの出力電流は内部で制限され、デバイスは短絡、過負荷、および過熱状態から保護されます。
MP2014には、サーマルシャットダウンと電流制限故障保護も含まれており、TO252-5パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V~40Vの入力範囲
- 10µAの静止電流
- 低い値の出力セラミックコンデンサ (> 0.47μF) で安定
- 500mAの規定電流
- 固定出力電圧
- 出力精度 ±2%
- 規定された電流制限
- パワーグッド
- プログラム可能なパワーグッド遅延
- サーマルシャットダウンおよび短絡保護
- -40℃~+150℃で規定のジャンクション温度範囲
- TO252-5パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2014GZD-33-P MP2014GZD-33-Z MP2014GZD-36-P MP2014GZD-36-Z MP2014GZD-P MP2014GZD-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2014 Resources
-
APPLICATION
スモールセル基地局アプリケーションスモールセル基地局は、スマートフォンの普及、データ使用量の増加、5Gの出現により、これまで以上に有用です。しかしながら、スモールセル基地局の設計では、重量や体積の制限、性能を犠牲にしない、電力消費を大きく増やさないなどの制限を受けながら、需要に対応しなければなりません。今日のワイヤレス市場では信頼性と柔軟性がとにかく求められているため、消費者により速いスピードと性能を提供するために、新製品では効率、周波数スペクトル範囲の改善と、非連続帯域の使用が望まれます。 MPSの広範な製品ソリューションには、PoE PD、電子ヒューズとホットスワップコントローラ、降圧コンバータ、LDO、電源モジュール、DDRターミネーション、ロードスイッチ、監視回路、USBスイッチ、およびアナログスイッチが含まれます。これらの製品は、高電力密度のパワーマネジメント、高レベルの機能集積、優れた熱特性、および小型パッケ...
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
-
PRODUCT
MP2019製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ8903製品産業用、低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20051製品低ノイズ、高PSRR、1Aリニアレギュレータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成