MP2007
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2007 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP20075
MP20075
3A、DDRターミネーションレギュレータ
Features & Benefits
- VDDQ電圧範囲: 1.05V〜3.6V
- DDR2 / 3 / 3L / 4ターミネーション用の正確な基準電圧 / 2の分圧リファレンスを備えた最大3Aのシンク / ソース・リニアレギュレータを内蔵
- 必要なセラミック出力容量はわずか20μF
- ドライブ電圧: 3.3V
- 1.05V入力 (VDDQ) により、総消費電力を削減
- 内蔵された分圧器が基準電圧を追跡し、正確なVTT、およびVTTREF出力電圧を実現
- ケルビン検出 (VTTSEN)
- VTTに対して±30mV精度
- VTTREFに対して±18mV精度
- ソフトスタート、UVLO、OCL内蔵
- サーマルシャットダウン
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2007DH-LF-P MP2007DH-LF-Z MP2007DH-LF
P&Zの意味 
関連商品
EV2007DH-00A 3A、1.30V~6.0V DDRメモリVTTターミネーション・レギュレータ
MP2007は、出力電圧 (VTT) と、出力が基準電圧の半分のバッファされたVTTREFを備えたDDRメモリ ターミネーション・レギュレータを統合しています。
VTT-LDOは、3Aのシンク / ソーストラッキング・ターミネーションレギュレータです。スペースが重視される低コストで少ない外付け部品数のシステム向けに特別に設計されています。
MP2007は、わずか20uF (2 x 10uF) のセラミック出力コンデンサで高速過渡応答を維持します。MP2007は、ケルビン検出機能をサポートしています。
MP2007は、露出パッド付きの8ピンMSOPパッケージで提供され、温度幅は-40°C~85°Cで指定されています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成