- MP20049
MP20049
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP20049 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2000
MP2000
低入力電圧、150mA、リニアレギュレータ
Features & Benefits
- VIN = 1.35Vで動作
- 150mA出力で300mVの低ドロップアウト
- ±3%の精度の出力電圧
- 固定および調整可能な出力電圧オプション
- 0.001%/mAを超えるロードレギュレーション
- 低ESR出力コンデンサで安定
- 低い65μAのグランド電流
- 内部熱保護
- 電流制限保護
- シャットダウン時の代表的な静止電流: 7μA
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.3
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (mA)150
- Iq (typ) (µA)55
- PSRR @ 1kHz (dB)78
- Vdropout (mV)50 (IO: 120mA)
- Accuracy (±%)1
- Noise (µVrms)16
- パッケージ(mm)WLCSP-4 (0.8x0.8)
- グレードCatalog
- Fixed Output Options2.8
MP20049は、超低ノイズ、低ドロップアウト、高PSRRのリニアレギュレータです。固定出力電圧オプションは、+2.3V~+6Vの入力で動作し、1%の精度で1.2V~4.5Vで利用できます。最大150mAの負荷電流を供給するように設計されています。全負荷時のドロップアウト電圧はわずか60mVです。MP20049は内部PMOSをパス要素として使用し、無負荷状態で50μAの供給電流を消費し、バッテリー駆動機器に適しています。新しい革新的な設計技術により、MP20049はノイズバイパスコンデンサなしで16µVRMSの超低出力電圧ノイズを実現します。MP20049は、値の小さい低コストのセラミックコンデンサで動作するように設計および最適化されています。通常、わずか1µFの出力コンデンサで、どんな負荷でも安定します。MP20049は、電流制限と過熱保護を備え、小型の4ボールの0.8 x 0.8mm WLCSPパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 0.8 x 0.8mm WLCSPのリニアレギュレータ
- 入力電圧範囲: 2.3V〜6V
- 最大150mAの出力電流
- バイパスコンデンサ不要で16µVRMS出力ノイズ (100Hz~100kHz)
- 高いPSRR:
- 78dB @1kHz
- 55dB @100kHz
- 低ドロップアウト:
- 50mV @120mA負荷
- 60mV @150mA負荷
- あらゆる負荷に対して1µFのセラミックコンデンで安定
- 非常に高速なライン / ロード過渡応答
- 電流制限と熱保護
入手可能な製品番号
MP20049DC-2.8-LF-P MP20049DC-2.8-LF-Z MP20049DC-2.8-LF MP20049DC-LF-P MP20049DC-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP20049 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2014製品40V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
-
PRODUCT
MP2019製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20075製品3A、DDRターミネーションレギュレータ
-
PRODUCT
MP20046製品高速過渡応答、2A、低ドロップアウト電圧レギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成