- 製品
- パワーマネジメント
- LDOとスーパーバイザ
- LDO
- シングルチャネル
- MP2002
MP2002
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)1.35
- 入力電圧 (最大) (V)6.5
- Iout (mA)500
- Vout (min) (V)0.5
- Vout (max) (V)5
- Iq (typ) (µA)100
- PSRR @ 1kHz (dB)26
- Vdropout (mV)290 (IO: 500mA)
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x3)
- グレードCatalog
MP2002は、1.35V~6.5Vの単一入力電源で動作する低電流、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。MP2002の出力電圧は、外付け抵抗分圧器を介して調整可能です。MP2002は、最大500mAの負荷電流を供給できます。イネーブルピン (EN) により、低電流シャットダウンモード (EN=0) に入ることができます。MP2002は、熱過負荷および電流制限保護機能を備えています。8ピンのQFN (2 x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- パワーグッドオープンコレクタ出力
- 1.35V~6.5V入力で動作
- 500mA出力で300mVの低ドロップアウト
- 非常に小型のセラミックコンデンサで安定
- 2%のフィードバックリファレンス
- 外付け抵抗分圧器を使用して0.5V~5Vで調整可能な出力電圧オプション
- 0.001%/mAを超えるロードレギュレーション
- 低い100μAのグランド電流
- 内部熱保護
- 電流制限保護
- シャットダウン時の6µAの代表的な静止電流
- 小型で2 x 3mm 8ピンのQFNパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2002DD-LF-P MP2002DD-LF-Z MP2002DD-LF
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2002 Resources
-
REFERENCE DESIGN
QUALCOMM WI-FIリファレンスデザインMPSは、2.4GHz / 5GHz / 6GHz帯域のWi-Fi 6標準を含む802.11ax規格に対応するすべてのQualcomm社のWi-Fi製品向けに電源ソリューションを提供するべく、Qualcomm社と協業しています。 これらのリファレンスデザインで使用されているMPSの製品は、設計の価格および性能目的に見合うよう、慎重に選択されています。詳細はお近くのMPSまでお問い合わせいただくか、以下のリンクをご利用ください。
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2014製品40V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
-
PRODUCT
MP2019製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8801製品低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ8903製品産業用、低ドロップアウト、150mA、リニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成