Wi-Fi用リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPSは、2.4GHz / 5GHz / 6GHz帯域のWi-Fi 6標準を含む802.11ax規格に対応するすべてのQualcomm社のWi-Fi製品向けに電源ソリューションを提供するべく、Qualcomm社と協業しています。
これらのリファレンスデザインで使用されているMPSの製品は、設計の価格および性能目的に見合うよう、慎重に選択されています。詳細はお近くのMPSまでお問い合わせいただくか、以下のリンクをご利用ください。

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成