- MP2005
MP2005
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)1
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (mA)800
- Vout (min) (V)0.5
- Vout (max) (V)4
- Iq (typ) (µA)104
- PSRR @ 1kHz (dB)65
- Vdropout (mV)70 (IO:800mA)
- Accuracy (±%)2
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x3)
- グレードCatalog
MP2005は、マイクロパワー、超低ドロップアウトLDOリニアレギュレータです。1.0V~5.5Vの入力電圧範囲で出力電圧を0.5Vの低さから調整できます。MP2005は、代表的なドロップアウト電圧90mVで最大800mAの負荷電流を供給できます。内部リファレンスとLDO駆動回路を実行するには、VINとは別にバイアス電源 (2.7V~5.5V) が必要です。出力電流は入力電源から直接供給されるため、高効率レギュレーションが可能です。0.5Vの内部基準電圧により、出力を広い電圧幅 (0.5V~4V) でプログラムすることができます。100µAの低バイアス電流により、MP2005はバッテリー駆動アプリケーションでの使用に最適です。バイアス電源VBIASはバッテリーから直接適用でき、VINは高効率の降圧レギュレータ (またはその他の二次電源) から給電されます。これにより、出力ノイズが減少し、デカップリングコンデンサのサイズが小さくなります。MP2005のその他の機能には、熱過負荷および電流制限保護、1μFという超低ESRセラミックコンデンサによる安定性、および高速過渡応答が含まれます。MP2005は、8ピンのQFN (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1.0V〜5.5Vの広い入力電圧範囲
- 1μFのセラミックコンデンサで安定
- 超低ドロップアウト (ULDO) 電圧: 90mV@800mA
- 2%精度の出力電圧
- 0.5V~4Vの調整可能な出力範囲
- 高いPSRR
- 1KHzで65dB
- 1MHzで48dB
- 0.0005%/mAを超えるロードレギュレーション
- 低ESR出力コンデンサで安定
- 低い100μAのグランド電流
- 内部熱保護
- 電流制限保護
- シャットダウン時の1µAの代表的な静止電流
入手可能な製品番号
MP2005DD-LF-P MP2005DD-LF-Z MP2005DD-LF MP2005XN
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2005 Resources
-
REFERENCE DESIGN
QUALCOMM WI-FIリファレンスデザインMPSは、2.4GHz / 5GHz / 6GHz帯域のWi-Fi 6標準を含む802.11ax規格に対応するすべてのQualcomm社のWi-Fi製品向けに電源ソリューションを提供するべく、Qualcomm社と協業しています。 これらのリファレンスデザインで使用されているMPSの製品は、設計の価格および性能目的に見合うよう、慎重に選択されています。詳細はお近くのMPSまでお問い合わせいただくか、以下のリンクをご利用ください。
-
APPLICATION
ネットワーク接続ストレージ (NAS)アプリケーションネットワーク接続ストレージ (NAS) は、急速に人気が高まっているデータストレージの選択肢です。 NASシステムは、ネットワークに接続され、ネットワーク内の許可されたユーザーがアクセスできる集中型のストレージサーバーです。これらのシステムは、オンサイトで物理的に保管および保守できることと、変化するニーズに合わせてストレージを拡張できることにより、利便性と柔軟性を提供します。 NASシステムは、顧客や技術の進歩による増大するデータ需要に対応するために、マルチプロトコル機能、優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に加えて、熱およびホットスワップ保護などの優れた保護機能を提供する必要があります。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオには、Eヒューズ、電流制限スイッチとホットスワップ保護、電源モジュール、PMIC、ロードスイッチ、降圧コンバータ、リニアレギュレー...
-
APPLICATION
モバイルプロジェクタアプリケーションモバイルプロジェクタは、コンシューマ用エンタテインメントシステムにおいてより人気が出つつあります。消費者は、より長いバッテリー寿命と、ポータブルで視聴できる経験を満足させる一環として、広範な入力およびコネクティビティ範囲を求めています。これらのシステムは高い解像度と輝度表示とともに、すばらしいオーディオ品質とユーザーフレンドリーなインタフェースを提供しなければならず、すべて高効率、低消費電力、低価格のまま実現されなければなりません。 市場で突出するには、新しいポータブルプロジェクタの設計は以下を実現する必要があります。 - 4K、1080PおよびDSPに対応- バッテリー稼働時間および点灯時間の延長 - より高い輝度と従来よりもよりすばらしい色品質 - 小さなスピーカーを通じてのはっきりしたハイファイサウンド - 全体のパッケージサイズの縮小 MPSの高効率なパワーマネ...
-
APPLICATION
IPカメラアプリケーションIPカメラ (ネットワークカメラ) は、従来のアナログベースのセキュリティカメラネットワークよりも急速に勢いを増しています。ほとんどのIPカメラはアナログのセキュリティカメラと同じ機能を果たしますが、ローカルのストレージ容量を必要とせず、ユーザーのLANネットワークに接続されます。このため、スマートホームシステムとセキュリティの観点から好まれます。ユーザーの期待が高まり、デジタルと物理の両方の脅威に対する懸念が高まっているため、新しいIPカメラはこれまで以上に高度な機能と高度な機能統合を実現する必要があります。エネルギー効率、手頃な価格、低消費電力に加えて、今日の高度な機能には次のものが含まれます。 - 高解像度イメージング - 正確で信頼性の高いモーション検知 - 改良されたナイトビジョン - より広い検出範囲 - より良いモーション制御 - ワイヤレス接続 - 誤ったトリ...
-
APPLICATION
HBA / RAIDカードアプリケーション今日のコンピュータには、ストレージとネットワーク接続をシームレスに管理するRAIDカードとHBAカードが必要です。信頼性が高く安全な接続とストレージの必要性は、IoTとスマートデバイスの人気によって増加の一途をたどっています。RAIDカードとHBAカードは、ネットワーク、処理、ストレージなどの機能を最終消費者に提供するために、より高い帯域幅と密度、および安全な機能を提供する必要があります。 MPSの広範な製品ラインナップには、コンバータ、レギュレータ、電子ヒューズおよびホットスワップ、ウォッチドッグタイマー、監視回路、およびスイッチが含まれます。これらの製品は連携しあい、業界をリードする故障検知と保護機能とともに、卓越した熱性能を実現する一貫したソリューションを提供します。 MPSの革新的で効率的なパワーマネジメント製品を使用すれば、コンピュータおよびサーバー向けRAIDおよびHBAカ...
-
APPLICATION
USB TYPE-CアプリケーションUSB Type-CはUSB-Cとも呼ばれ、高速データ転送と効果的な電力供給で人気を博している最新の進歩です。小さくて便利なコネクタ形状により、消費者は機器の充電やデータの転送を簡単に行うことができます。USB Type-Cはますます多くの携帯機器に組み込まれており、従来のより大きなUSB2.0を代替することになります。これらのコネクタは、多くの消費者が毎日使用する機器において重要な要素として機能するため、高速の充電および転送速度、ESD保護を確実に提供し、高レベルの入力および出力電力を安全に処理できる必要があります。 MPSのレギュレータ、負荷スイッチ、およびコントローラは、高電力密度と優れた熱管理を提供し、高効率と低待機電力を統合するUSB Type-Cの設計を可能にします。 これらのソリューションは、EMIと電力損失を最小限に抑え、エンドユーザー用の機能を最適化します。 MPSの...
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成