- MP2886A
MP2886A
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP2886Aは、Open VReg仕様と互換性のあるデジタルPWM-VIDインタフェースを備えたデジタル、マルチフェーズ、パルス幅変調 (PWM) コントローラです。MP2886Aは、MPSのIntelli-Phase™製品と連携して、最小限の外付け部品でマルチフェーズ電圧レギュレータ(VR)ソリューションを完成できます。MP2886Aは最大6フェーズ動作で設定できます。
MP2886Aは、デバイス設定を保存および復元するためのオンチップEEPROMを提供します。デバイス設定と故障パラメータは、PMBus/I2Cインタフェースを介して簡単にプログラムまたはモニタ可能です。MP2886Aは、Intelli-Phase™製品からのCS出力を通じて出力電流をモニタおよび報告できます。
MP2886Aは、独自のデジタル・マルチフェーズ、非リニア制御に基づいており、最小限の出力コンデンサで負荷過渡に対して高速過渡応答を提供します。定常状態と負荷過渡の両方に対して1つの電力ループ制御方法のみであるため、電力ループ補償の設定は非常に簡単です。
MP2886Aは、QFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大6フェーズまでプログラム可能なマルチフェーズ
- PWM-VID インタフェース
- PMBus / I2C準拠 (1MHzバス速度)
- アドレス用にピンをプログラム可能
- カスタム設定を保存するための内蔵EEPROM
- スイッチング周波数幅 200kHz~5MHz
- 自動ループ補償
- 従来のアナログコントローラよりも少ない外付け部品
- 非線形デジタル制御による最高の過渡性能
- 柔軟な位相割り当て
- 全体的な効率を向上するための自動フェーズシェディング
- 熱平衡に対するプログラム可能なオフセットを備えた相間アクティブ電流バランス
- 出力電圧 / 電流、入力電圧 / 電力モニタリング
- レギュレータ温度モニタリング
- VIN UVLO、出力 OVP/UVP、OCP、OTP (ノーアクション、ラッチ、リトライ、またはヒカップモード・オプション付き)
- Intelli-Phase MOSFETの故障タイプの検出とEEPROMへの自動記録
- レジスタマップのパスワードロック
- デジタルロード・ラインレギュレーション
- RoHS指令準拠のQFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2886AGU-xxxx-P MP2886AGU-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2886A Resources
-
ARTICLE
アナログ信号 VS. デジタル信号寄稿文信号は、あるシステムまたはネットワークから別のシステムまたはネットワークにデータを運ぶ電磁気流または電流です。電子機器では、信号は情報を運ぶ時変電圧であり、それは電磁波でもありますが、電流などの他の形式をとることもあります。電子機器で使用される信号には、アナログ信号とデジタル信号の2つの主要なタイプがあります。この記事では、対応する特性、用途、長所と短所、およびアナログ信号とデジタル信号の一般的なアプリケーションについて説明します。 アナログ信号は時変であり、一般に範囲 (+12V~-12Vなど) にバインドされますが、その連続範囲内には無限の数の値があります。アナログ信号は、ワイヤを移動する電気などの媒体の特定のプロパティを使用して信号の情報を伝達します。電気信号では、信号の電圧、電流、または周波数を変化させて情報を表すことができます。アナログ信号は、多くの場合、光、音、温度、位置...
-
PRODUCT CATEGORY
コントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2880製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、シングルループ、20フェーズ、デジタル・マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2882製品SVI2 / AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、16フェーズコントローラ
-
ARTICLE
デジタルマルチフェーズコントローラによるデータセンターへの電力供給寄稿文クラウドサービスの爆発的な成長により、データセンター、ネットワーク、通信機器が大幅に進歩しました。革新的な要求は、これらの増え続けるデータ量を処理するサーバー、ストレージ、およびネットワークスイッチに衝撃を与えます。インフラストラクチャ機器は、処理能力と帯域幅の点で限界に追いやられています。電力設計者にとっての主な挑戦課題は、最小限の電力でデータセンター機器に効率的に電力を供給して冷却する方法です。設計者は、今日の高度なCPU / ASICおよびFPGAを使用する場合、電力量と熱性能のバランスをとる必要もあります。 エンドシステム全体の機能が向上すると、それに対応して、新しいデータセンターの設計要件に対応するための処理能力が向上します。この処理機能は、ハイエンドのCPU / ASICとプロセッサがサーバー、ストレージ、ネットワーク機器を実行するデータセンターに集中化されています。サー...
-
PRODUCT
MP2926製品PMBusインタフェース付き、トリプルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2855製品AMD SVI2向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2884A製品PMBusとPWM-VID付き、デジタルマルチフェーズPWMコントローラ
-
PRODUCT
MP2853製品AMD SVI2向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成