ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)
Session textval
Session Titefor popup
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター) コンテンツ
概要
MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、リニアレギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよびソレノイドドライバ、ブラシレスDCプリドライバなどがあります。これらの車載グレードの製品は、高品質のディスプレイを実現すると同時に、重要な安全基準も満たしています。
MPSの効率的でスケーラブルな製品ラインは、次世代の車載用ディスプレイ設計を強化するのに必要なものをすべて提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5862C-AEC1製品16V, 1.5A, Dual-Channel, High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5892-AEC1製品36V, 5A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5823A-AEC1製品36V, High-Efficiency Battery Voltage Limiter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5893-AEC1製品60V Load Dump, 5A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2933-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multiple Phases, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ20087-AEC1製品40V, 500mA, High-Accuracy, High-PSRR, Fixed-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5856-AEC1製品42V, Smart High-Side Driver IC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5858-AEC1製品80V, Front-End Battery-Conditioning IC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3447-AEC1製品80V Wide-Input, Current-Mode, Synchronous Boost Controller, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V, 1A to 3A, 2.4MHz, Synchronous Step-Down Converter with Frequency Spread Spectrum, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成