- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコントローラ
- MPQ9934-AEC1
MPQ9934-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs1
- 入力電圧(最小) (V)7
- 入力電圧 (最大) (V)80
- Iout (max) (A)30
- fsw(最大)(kHz)1000
- Iq (typ) (mA)0.4
- Vfb (V)0.17 to 1.6
- PGYes
- SSExternal
- Max Duty Cycle (%)99
- パッケージ(mm)QFN-23 (4x4)
- グレードAutomotive
- Vout (max) (V)80
- Vout (min) (V)0.5
- Control ModeCOT Control
MPQ9934-AEC1は、電圧を80Vから直接ステップダウンできる高電圧の同期整流ステップダウン、スイッチングレギュレータです。ハイサイド (HS) およびローサイド (LS) スイッチ用の2つのNチャネルMOSFETのゲートドライバを内蔵しており、高電力アプリケーションに使用できます。
MPQ9934-AEC1は、コンスタントオンタイム (COT) 制御を採用し、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。DC自動調整ループは、素晴らしいロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを提供します。さらに、このデバイスはランプアップとランプダウンのスルーレート制御を備え、VSELx ピンを介してダイナミック出力電圧 (VOUT) 調整に対応できます。
100kHz~1MHzのスイッチング周波数 (fSW) は、さまざまなシステム要件に合わせて外部抵抗を介して設定可能です。MPQ9934-AEC1は、外部SSコンデンサを介して設定可能なソフトスタート (SS) を提供します。
利用可能な故障保護には、正確な出力過電圧保護 (OVP)、出力過電流保護 (OCP) とサーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ9934-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-23 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 7V~80Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大80Vの出力電圧 (VOUT)
- 0.17V~1.6Vの基準電圧幅を設定可能
- 30Aの出力電流 (IOUT)
- 低ドロップアウト動作 : 99%の最大動作デューティサイクル
- MODEを介して選択可能なパルススキップモード (PSM) / 強制連続導通モード (FCCM)
- スペクトラム拡散による100kHz~1000kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 効率向上のための外部電源によるバイアスVDRV
- 損失無しローサイドオン抵抗 (RDS(ON)) またはシャント電流検出
- 高速過渡応答を提供するコンスタントオンタイム (COT) 制御
- 10V NチャネルMOSFETゲートドライバ機能、4.2Aソースおよび5.2Aシンク機能
- ラインドロップ補償に対応
- スルーレート制御によるダイナミック出力遷移 (VSELx)
- ILIMピン経由の設定可能なバレー電流制限
- 出力受動放電機能
- 出力過電流保護 (OCP) / 短絡保護 (SCP)、出力過電圧保護 (OVP)、および過温度保護 (OTP)
- パワーグッド (PG) インジケータ
- ウェッタブルフランクのQFN-23 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ9934GRE-AEC1-Z MPQ9934GRE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ9934-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USB PD用パワーステージ製品カテゴリ -
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
ヘッドユニット (ミッドレンジ)アプリケーション自動車のヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気を散らすことを軽減したり、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ミッドレンジ・ヘッドユニットは、ISO26262安全基準の順守とEMI軽減に加えて、費用対効果にすぐれたシンプルなテクノロジーを提供し、セントラルインタフェースの機能と性能を向上します。 MPSのすぐれた車載グレード部品の製品ラインには、低ドロップアウト (LDO) レギュ...
-
APPLICATION
ヘッドユニット (ハイエンド)アプリケーション車載用ヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気が散ることを軽減し、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ハイエンドのヘッドユニットは、ISO26262安全規格の順守とEMI対策に加えて、直感的でシームレスな運転体験を実現する堅牢で最先端のテクノロジーを提供します。 MPSのパワーマネジメントソリューションには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト...
-
APPLICATION
LIDARアプリケーションLiDAR (光による検知と側距) は、自動車の高度運転支援システム (ADAS) アプリケーションで急速に拡大している市場です。自律走行車の知覚感知はADAS技術の最先端機能であり、新しい車がレーダーとカメラおよびLiDARシステムを統合しながら発展し続けるでしょう。LiDARは、光パルスのリアルタイム測定を使用して、レーダーよりも高い帯域幅で周囲を認識します。LiDARを使用すると、範囲解像度と精度が向上し、ソリューションサイズが小さくなり、BOMサイズとコストが削減されます。しかし、これらの並外れた機能はまた、ISO26262安全基準の順守およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも強いられます。 MPSの車載グレード製品には、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、昇圧コンバータ、降圧電源モジュール、低ドロップアウト (LDO)、監視回路、ウォッチドッグタイ...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
リアカメラ (オフバッテリー)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され期待されているため、これらのカメラシステムは高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能により、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアにとってのさらなる検討事項も増えます。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、パワーモジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと...
-
APPLICATION
リアカメラ (同軸)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され、期待されているので、これらのカメラシステムは、高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能は、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアに対するさらなる考慮も追加します。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと同時に...
-
APPLICATION
前方カメラ (オフバッテリー)アプリケーション前方カメラは先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションにおいてより一層使用頻度の高いカメラのサブシステムとなってきています。より多くの車両において標準となってきているので、オフバッテリーのカメラシステムは、車線変更補助や衝突回避に加え、高度の機能集積と、車両の前方にあるかもしれない危険を正確およびリアルタイムに監視するための高速データ処理が必要です。ドライバーの安全性と利便性を改善する一方、これらの先進機能は設計の複雑さが増しており、さらにはISO26262の安全基準とEMCの規則に沿わなければなりません。 MPSの効率的で小型なパワーマネジメントソリューションは、電源モジュール、PMIC、ステップアップおよびステップダウンコンバータ、昇降圧コントローラ、ロードスイッチ、監視回路、リニアレギュレータ、およびターミネーションレギュレータを含みます。これらの車載グレードの製品は...
-
APPLICATION
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
-
APPLICATION
ドライバーモニタリングシステムアプリケーションドライバーモニタリングシステムは、自動車安全技術の最新点の一つです。総合的なヒューマンマシンインターフェース (HMI) の一部として、運転手モニタリングシステムはバイタルサインパラメータとドライバーの注意力を追跡し、ドライバーが車両を運転できない場合に支援します。もちろん、高度な新機能によって設計が複雑になり、エンジニアにとってはさらなる考慮事項が必要になります。安全性は常に最優先事項であるため、これらの部品は厳格なEMIおよび温度要件を満たさなければなりません。これにより、消費者およびメーカーは、運転者の気を散らすことを最小限に抑えながら、快適性および利便性の向上に自信が持てるようになります。 EMCの最もすぐれた車載用ソリューション・カタログには、電源モジュール、PMIC、ステップダウンコンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの製品は、トップクラスの柔軟性と効率性を...
-
APPLICATION
360°サラウンドビューカメラアプリケーション360°サラウンドビューカメラは、車の全景図を提供し、通常はキャビンのヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接表示することで、ドライバーの死角をなくします。この画像は、車両の周囲に配置された複数のカメラ (通常は少なくとも4つ) から作成された合成です。バックアップカメラからの進化の次のステップと考えられることもありますが、360°サラウンドビューカメラシステムは、消費者の安全性と利便性を向上させるために先進運転支援 (ADAS) 機能がますます多くの新しい車両に追加されるにつれて、人気が高まっています。これらのサラウンドビューカメラシステムは、車線逸脱や衝突警告、移動物体検出、交通標識認識などの最先端の安全機能を有効にするために、高度な集積と高速データ処理を提供する必要があります。これらの高度な新機能により、ISO26262安全規格への準拠とEMI緩和に加えて、設計が...
-
APPLICATION
テレマティクス / ECALLアプリケーションテレマティクスおよびeCallシステムは、状態を監視することで車両の安全性を向上させ、衝突の際にはその事故の緊急対応車に直接警告を上げることで、ドライバーを助けます。この車載ツールはロードサービスとの連絡や緊急通話と同様に、車両診断を測定し、車両追跡などの利点をもたらします。もちろん、新たな機能によって設計の複雑さが増します。そしてすべての自動車部品とともに、車載グレードの製品は厳格なEMIと熱要件に見合わねばなりません。コンシューマと自動車メーカーは、安全でありなおかつドライバーの注意力の欠如が最小限に抑えられることで、快適さと利便性に確信をもてるのです。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオは、電源モジュール、ステップダウンおよびステップアップコンバータ、LDOおよびリニアレギュレータ、クラスDオーディオアンプを含みます。これらの信頼性の高い製品は要求の厳し...
-
APPLICATION
77GHZレーダーアプリケーション77GHzレーダーは、自動車の高度運転者支援システム (ADAS) アプリケーションとして急速に普及しつつあります。知覚感知システムはADAS技術の中で成長している市場であり、新しい自動車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合しながら拡大し続けるでしょう。車載画像レーダーは、車両周辺の物体または潜在的な危険を感知する追加の方法として使用されます。77GHzレーダーは、従来の24GHzレーダーよりも広い帯域幅を提供することによって改善されたものであり、より広い幅の分解能と正確さを可能にします。また、周波数が高くなると、アプリケーションで使用されるセンサが小さくなるので、より小さなトータルソリューションサイズが可能になります。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 MPSのトップク...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ4233-AEC1製品3A Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2923U-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multi-Phase, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5823A-AEC1製品36V, High-Efficiency Battery Voltage Limiter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2933-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multiple Phases, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ8887-AEC1製品I2Cインタフェース付き、周波数設定可能、調整可能なOCP、65V、9A、高効率降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5038-AEC1製品設定可能な7個のPDOとロードシェディング付き、USB PDソースコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ8880A-AEC1製品60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、PMBusインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2923-AEC1製品42V、2.2MHz、低自己消費電流 降圧型コントローラ、マルチフェーズ機能、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成