- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- PMIC
- MPQ70150FS-AEC1
MPQ70150FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs4
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)3.8, 5
- Iout (max) (A)3.5
- パッケージ(mm)TQFN-28 (5x5)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter3
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter1
- Internal LDO0
- fsw(最大)(kHz)17600
- Step-Down Converter Current (A)3.5, 3.5, 3.5
- LDO Current (A)0
- Vfb (V)Adjustable Vout
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ70150FS-AEC1は、低ノイズ、高スイッチング周波数 (fSW) 車載レーダーアプリケーションのモノリシック マイクロ波集積回路 (MMIC) に電力を供給するために最適化された電源管理集積回路 (PMIC)です。
機能には、優れた過渡性能と高効率を備えた3つの個別の降圧DC/DCコンバータと1つの昇圧型コンバータが含まれます。降圧DC/DCコンバータは、設定可能なスイッチング周波数 (fSW) に最大17.6MHzまで対応し、パッシブフィルタリングを最小限使用または使用しない低ドロップアウトレギュレータ (LDO) フリーの低ノイズ電源ソリューションを可能にします。設定可能な周波数スペクトラム拡散により、EMI性能を向上するためにfSWをディザリングできます。
MPQ70150FSは、MPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスに基づいて開発された、ISO 26262ハードウェア対応デバイスであり、独立して認定されています。組み込みセルフテスト (BIST) などの安全メカニズムにより、高い診断範囲が実現します。
設定可能なウォッチドッグタイマー (WDT) は、ウィンドウモードと質問と回答 (Q&A) モードで実装されています。入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT) レールをモニタする内蔵電圧モニタリング機能を備えています。外部レールをモニタるために追加の電圧モニタが含まれています。
保護機能には、入力および出力の低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、出力短絡保護 (SCP)、サーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。SPIおよびI2Cデジタルインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリが統合されており、容易な設定と柔軟性を実現します。
MPQ70150FSは、外付け部品を最小限に抑え、熱対策が施されたTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- レーダーモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) 用の設定可能な電圧レール:
- 3x 設定可能な降圧型コンバータ:
- 出力電圧 (VOUT): 0.8~1.9V @ 17.6MHz
- VOUT: 0.6V~3.3V @ 2.2MHz
- 出力電流 (IOUT) : 最大3.5
- 1x 昇圧レギュレータ出力5V @ 500mA
- 設定可能なシーケンス
- 動的電圧スケーリング (DVS)
- 3x 設定可能な降圧型コンバータ:
- 優れたEMI、ノイズ、リップル性能:
- スイッチング周波数 (fSW): 2.2MHz~17.6MHz
- 高度な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術
- 超低ノイズ性能
- 機能安全のために構築:
- リセット、障害、割り込みピン
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウ、または、Q&Aウォッチドッグタイマー (WDT)
- 短絡回路保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、および過電圧保護 (OVP)
- 冗長バンドギャップ、クロック、VCC
- 過熱警告とサーマルシャットダウン (TSD)
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- 保護されたメモリと抵抗器
- ISO 26262機能安全認証
- その他の機能:
- 3V~5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- マウントID検出
- 外部クロック同期入力 / 出力
- サイクル冗長検査 (CRC) 付きSPIまたはI2Cインタフェース
- ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- MPSafeTM – 機能安全アプリケーション向けに開発 : ISO 26262に準拠
入手可能な製品番号
MPQ70150FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70150FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70150FSGUTE-0000AEC1-Z MPQ70150FSGUTE-0000AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ70150FS-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
PMIC製品カテゴリ -
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ70156FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70166FS-AEC1製品6個 (1A / 1A / 1A / 1A / 2A / 2A) の降圧型コンバータ内蔵、PMBus経由の柔軟なシステム設定付き5V PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ74201FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 2.7V to 5.5V, Quad 6A, Synchronous Buck Converters and Dual LDOs with I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成