- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- BLDCプリドライバと機能集積型ソリューション
- 機能集積型BLDCモータ・ドライバ
- MPQ6547-AEC1
MPQ6547-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)30
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)3
- Integrated Hall SensorNo
- Integrated Power MOSFETsYes
- Integrated Current Sense AmplifiersNo
- InputsPWM
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)QFN-18 (3x4)
MPQ6547-AEC1は3相ブラシレスDC (BLDC) モータードライバであり、6個のNチャネルパワーMOSFETからなる3つのハーフブリッジとプリドライバとゲートドライブ電源を内蔵しています。
このデバイスは、温度条件とPCB条件に応じて最大1.5Aの連続電流を供給することができ、調整可能な過電流保護 (OCP) スレッショルドを備えています。内部チャージポンプを使用してハイサイドMOSFET (HS-FET) 用のゲートドライブ供給電圧を生成し、100%デューティサイクルで動作するのに十分なゲートドライブ電圧を維持するトリクルチャージ回路を使用します。
MPQ6547-AEC1は、各ハーフブリッジに独自の独立したグランドピンを備えており、さまざまなアプリケーション要件に対応する外付けシャント抵抗を介して電流測定を可能にします。内部安全機能には、サーマルシャットダウン、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、OCPなどがあります。
MPQ6547-AEC1はQFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100認定されています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜30Vの動作電源電圧
- 3つの統合されたハーフブリッジドライバ
- 最大1.5Aの連続出力電流 (IOUT)、3AのピークIOUT
- 低MOSFETオン抵抗 (HS-FET: 50mΩ、LS-FET: 40mΩ)
- パルス幅変調 (PWM) 入力
- 100%デューティサイクル動作をサポートする内部チャージポンプ
- 自動同期整流
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO) およびサーマルシャットダウン保護
- 出力故障フラグ
- 過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-18 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ6547GLE-AEC1-Z MPQ6547GLE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ6547-AEC1 Resources
-
APPLICATION
シートコンフォート制御アプリケーションシートコンフォート制御テクノロジーにより、ユーザーは車の座席の快適さの設定を正確に調整およびカスタマイズできるため、最適な運転体験が保証されます。ランバーサポート、シートヒーター、換気のいずれを調整する場合でも、シートコンフォート制御システムはシームレスで応答性の高いエクスペリエンスを提供し、車内全体の快適性を向上させます。 MPSの包括的なソリューションには、モータ・ドライバ、電流センサ、位置センサ、LDO、ウォッチドッグタイマー、監視回路が含まれます。これらの製品は、基本的な座席調整から洗練された快適機能に至るまで、あらゆる機能を強化し、すぐれた運転体験に貢献し、シートコンフォート制御のあらゆる面で効率、信頼性、精度を提供します。 MPSのソリューションポートフォリオは、次世代のシートコンフォート制御システムを駆動するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
リアドア制御アプリケーションMPSはリアドア制御アプリケーションに極めて重要な製品を提供し、バックドア機能のシームレスかつ安全な制御を保証します。これらの製品は、ロック機構から内蔵センサにいたるまで、バックドア操作の重要な側面を正確に制御することにより、ユーザーの利便性と安全性を向上させるように設計されています。 MPSのソリューションには、モータ・ドライバ、磁気角度センサ、LEDドライバなどのさまざまな製品などがあります。これらの製品全体でリアドア制御システムの堅牢な基盤を形成し、信頼性、正確な制御、エネルギー効率を実現します。 MPSのリアドア制御アプリケーション向け製品は、セキュリティ、利便性、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。スムーズな電動操作の確保からインテリジェントなセンサベースの機能の実装にいたるまで、MPSは高度なリアドア制御システムに電力を供給するために必要な包括的なソリューシ...
-
APPLICATION
フロントドア制御アプリケーションフロントドア制御システムは、現代の自動車設計において極めて重要な役割を果たし、運転手と乗客の両方に利便性、安全、機能性を提供します。このアプリケーションブロックでは、パワーウィンドウ制御、集中ドアロック、ミラー調整などのさまざまな機能の製品をご紹介します。車両のシームレスな利用と快適な車内体験を保証します。 MPSのソリューションは、モータ・ドライバ、磁気角度センサ、LEDドライバ、スマートダイオードコントローラ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、ウォッチドッグタイマー、監視回路など、フロントドア制御アプリケーション向けにカスタマイズされた幅広い半導体製品がをそろえています。これらの製品は、効率性、信頼性、コンパクトな設計を実現します。 MPSの製品は、フロントドア制御システムを駆動するのに必要なすべてを提供します。MPSの最先端半導体テクノロジーにより、ドア制御...
-
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6640A製品22V, 4.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6640製品SPI, 22V, 2.5A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6549製品22V, 10A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6543H製品ENBLおよびPWM入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6546製品1MHzデジタルインタフェース付き22V、3A、ピーク、三相BLDCドライバ
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6653-AEC1製品35V、シングルフェーズ、ホールセンサを組み込んだBLDCモータドライバ、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6631H-AEC1製品35V入力、3Aピーク位相電流、3フェーズ、BLDCモータ・ドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6541製品PWMおよびENBL入力を備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6541A製品HSおよびLS入力にを備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6545製品45V、2.5A、シンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MP6545A製品45V、2.5A、電流測定機能付きのシンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MPQ6541A-AEC1製品HSおよびLS入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6541-AEC1製品PWMおよびENBL入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MP6543C製品3つの統合ハーフブリッジを備えた 22V、1.2A、三相BLDCモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成