MPQ4487-AEC1
プログラム可能な周波数とスペクトラム拡散オプション搭載、ENをサポートするデュアルUSB充電ポート、故障表示、車載用Type-C 5V@3A DFPモード付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
入手可能な製品番号
MPQ4487GU-AEC1-P MPQ4487GU-AEC1-Z MPQ4487GU-FD-AEC1-P MPQ4487GU-FD-AEC1-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVQ4487-U-00A 車載用プログラム可能な周波数を備えたスマートデュアルUSB充電ポート パワーコンバータ、AEC-Q100認定
EVQ4487-U-00Aは、2つのUSB電流制限スイッチと各ポートのType-C 5V@3Aモード構成チャネルを備えたモノリシックなステップダウン・スイッチモード コンバータが統合されているMPQ4487の評価ボードです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって6Aの最大出力電流を実現します。
USBスイッチの出力は電流制限されています。両方のUSBポートはTYPE-C 5V@3A DFPモードに対応しており、外部ユーザーの操作を排除します。
故障状態保護には、ヒカップ電流制限、出力OVP、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.47μH
セミシールドインダクタ 0.47μH
低抵抗のモールドインダクタ0.47µH
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成