- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4346-AEC1
MPQ4346-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.003
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-17 (3x4)
- グレードAutomotive
MPQ4346は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz) の、同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータです。最適な過渡応答のための固定周波数、ゼロ遅延パルス幅変調 (PWM) 制御によって、最大3Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲と42Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。シャットダウンモードで1μAの静止電流 (自己消費電流) は、デバイスをバッテリ駆動アプリケーションで使用可能にします。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することによって、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94%〜106%以内にあるかどうかを示します。
サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを提供します。
MPQ4346は、QFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載アプリケーション向けの設計 :
- 42Vのロードダンプ耐性
- 3.1Vのコールドクランクサポート
- 低ドロップアウトモード
- 3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 36Vまでの連続動作
- ゼロ遅延のパルス幅変調 (PWM) 制御
- 20nsの最小オン時間
- -40~+150℃の動作接合部温度
- AEC-Q100 グレード1準拠
- バッテリ寿命の向上 :
- 1μAの低シャットダウン供給電流
- 3μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部60mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および35mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 対称なVINのピン配列
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- CISPR25 Class5準拠
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- 固定出力オプション : 1V、1.1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.7V、3.8V、5V
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部クロックに同期可能
- 同期クロック出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- QFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ4346GLE-5-AEC1-Z MPQ4346GLE-5-AEC1-P MPQ4346GLE-33-AEC1-Z MPQ4346GLE-33-AEC1-P MPQ4346GLE-37-AEC1-Z MPQ4346GLE-37-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4346-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成