- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4315-AEC1
MPQ4315-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)45
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)1000
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4315は、周波数が設定可能な同期整流式降圧スイッチングコンバータで、集積したハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵しています。高速ループ応答のための電流モード制御により、最大5Aの高効率出力電流を提供します。3.3V〜45Vの広い入力 (VIN) 範囲は、自動車の入力環境におけるさまざまな降圧アプリケーションに対応します。1.7μAの低いシャットダウンモード静止電流 (自己消費電流) により、MPQ4315はバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
軽負荷状態でのスイッチング周波数 (fSW) をスケールダウンしてスイッチングとゲートドライバの損失を低減することにより、広い負荷範囲で高い電力変換効率が達成されます。オープンドレインパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の93%から106% 以内にあることを示します。
周波数折り返しは、起動時のインダクタ電流の暴走を防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、障害に耐える動作を提供します。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードが用意されています。
MPQ4315は、QFN-20 (4mm x 4mm) のウェッタブルフランクパッケージで提供され、AEC-Q100認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.3V〜45Vの広い動作電圧範囲
- 5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 1.7μAの低シャットダウン供給電流
- 18μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 内部 48mΩ HS-FET と 20mΩ LS-FET
- カーバッテリアプリケーション用の350kHz〜1000kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 外部クロックと同期可能
- 位相がずれた同期クロック出力
- 低EMIのスペクトラム拡散 (FSS) 周波数
- 対称入力電圧 (VIN) で低EMI
- パワーグッド (PG) 出力
- ソフトスタート (SS) 内蔵
- 100nsの最小オンタイム
- 選択可能な高度な非同期変調モード (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 低ドロップアウトモード
- ヒカップ過電流保護 (OCP)
- QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
入手可能な製品番号
MPQ4315GRE-AEC1-Z MPQ4315GRE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4315-AEC1 Resources
-
APPLICATION
ヘッドユニット (ハイエンド)アプリケーション車載用ヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気が散ることを軽減し、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ハイエンドのヘッドユニットは、ISO26262安全規格の順守とEMI対策に加えて、直感的でシームレスな運転体験を実現する堅牢で最先端のテクノロジーを提供します。 MPSのパワーマネジメントソリューションには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成