- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ3522-AEC1
MPQ3522-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)20
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x3)
- グレードAutomotive
MPQ3522は、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz)、同期整流、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵したステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは、ピーク電流モード制御で最大2Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜20Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。デバイスは、1μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力電圧 (VOUT) が公称電圧の94.5%~105.5%内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは、信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ3522は、QFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 20Vまでの連続動作
- 3.1Vのコールドクランク状態をサポート
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 最大2Aの連続出力電流 (IOUT)
- 65ns最小オン時間 (tON_MIN) および50nsの最小オフ時間 (tOFF_MIN)
- -40℃~+150℃の動作接合部温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1準拠
- バッテリー寿命の向上 :
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- 20μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 統合された70mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および50mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 周波数スペクトル拡散 (FSS) 変調
- 対称なVINのピン配列
- CISPR25 Class5準拠
- 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnectTM フリップチップ・パッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 固定出力オプション : 1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V、または5V
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-12 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ3522GDE-AEC1-Z MPQ3522GDE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ3522-AEC1 Resources
-
APPLICATION
リアカメラ (同軸)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され、期待されているので、これらのカメラシステムは、高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能は、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアに対するさらなる考慮も追加します。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと同時に...
-
APPLICATION
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
APPLICATION
360°サラウンドビューカメラアプリケーション360°サラウンドビューカメラは、車の全景図を提供し、通常はキャビンのヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接表示することで、ドライバーの死角をなくします。この画像は、車両の周囲に配置された複数のカメラ (通常は少なくとも4つ) から作成された合成です。バックアップカメラからの進化の次のステップと考えられることもありますが、360°サラウンドビューカメラシステムは、消費者の安全性と利便性を向上させるために先進運転支援 (ADAS) 機能がますます多くの新しい車両に追加されるにつれて、人気が高まっています。これらのサラウンドビューカメラシステムは、車線逸脱や衝突警告、移動物体検出、交通標識認識などの最先端の安全機能を有効にするために、高度な集積と高速データ処理を提供する必要があります。これらの高度な新機能により、ISO26262安全規格への準拠とEMI緩和に加えて、設計が...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成