- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ2178A-AEC1
MPQ2178A-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)2
- Iq (typ) (mA)0.021
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2400
- Control ModeCOT Control
- グレードAutomotive
MPQ2178Aは、内蔵パワーMOSFETを備えたモノリシックなスイッチモード降圧コンバータです。これは、2.5Vから 5.5V の入力電圧範囲 (VIN)で2A の連続出力電流を実現し、優れた負荷およびライン 調整を備えています。出力電圧 (VOUT)は 0.6V の低さにまで調整できます。
MPQ2178Aは、自動車用インフォテインメントシステム、クラスタ、テレマティクスなど、幅広いアプリケーションに理想的です。コンスタントオンタイム(COT)制御は、高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。
完全な保護機能には、サイクルごとの電流制限、出力過電圧保護(OVP)、しゃっくりモードによる短絡保護(SCP)、および過熱時遮断が含まれます。MPQ2178Aは、入手が容易な標準の外付け部品を最小限に抑え、超小型QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 自動車用途向けに設計:
- 2.5Vから5.5Vの広い入力電圧(VIN)範囲
- 最大2Aの出力電流(IOUT)
- 1%のフィードバック精度
- -40°Cから + 150°C動作ジャンクション温度(TJ)範囲
- AEC-Q100グレード1認定
- 改善されたバッテリー寿命:
- 21μAのスリープモード静止電流 (IQ)
- 軽負荷条件下で効率を向上させるための高度な非同期変調(AAM)モード
- 改善された熱のための高性能:
- 70mΩおよび40mΩの内部パワーMOSFET
- EMC / EMI用に最適化::
- 2.4MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- MeshConnect™ フリップチップ パッケージ
- ボードサイズと部品表(BOM)用に最適化:
- 集積された内部パワーMOSFET
- 集積補償ネットワーク
- コンパクトQFN-8(1.5mm x 2mm)パッケージで利用可能
- 追加機能:
- パワーシーケンシングのためのEN
- パワーグッド(PG)端子
- 100%デューティサイクル
- 外部ソフトスタート (SS制御)
- 出力放電
- サイクルごとの電流制限
- 過電圧保護 (OVP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 過熱時遮断
- 可湿性側面パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ2178AGQHE-AEC1-Z MPQ2178AGQHE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ2178A-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成