- MPM3699
MPM3699
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyBGA
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Vout (min) (V)0.4
- Vout (max) (V)3.3
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)160
- Iq (typ) (mA)12
- fsw(最小)(kHz)300
- fsw(最大)(kHz)3000
- I2C InterfaceNo
- PGYes
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to 125
- パッケージ(mm)BGA-253L (15x30x5.18)
- Dimension WxL (mm)15x30
- Dimension (H) (mm)5.18
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
MPM3699は、4つの独立したドライバMOSFETとインダクタのセットを集積した160Aの電力ブロックモジュールです。
MPM3699の各位相は、最大40Aのピーク電流と最大30Aの連続電流を供給できます。4相の出力を並列接続して、広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって最大160Aのピーク電流を供給できます。1個または複数のMPM3699を使用することで、MPM3698または他のコントローラと連携して、より高い出力電流を得ることができます。
MPM3699は、システム設計を簡素化する多くの機能を提供しています。各位相には、MPM3698またはコントローラと連携するための個別のトライステート パルス幅変調 (PWM) 入力があります。さらに、MPM3699には、各相のインダクタ電流 (IL) およびジャンクション温度 (TJ) を報告するために、独立して正確な電流検知出力と温度出力を備えています。
MPM3699は、効率と小型サイズが重視されるアプリケーションに最適で、BGA-253L (15mm x 30mm x 5.18mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜16Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大160Aのピーク出力電流 (IOUT)
- Accu-Sense™ 電流検知
- 温度検知
- トライステートパルス幅変調 (PWM) 信号に対応
- 電流制限保護
- 過熱保護 (OTP)
- 故障報告
- BGA-253 (15mm x 30mm x 5.18mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPM3699GBH-T
MPM3699 Resources
-
ARTICLE
MPSモジュールを使用したスマートFPGA電源ソリューション開発寄稿文フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ (FPGA) への電源供給は、ロジックセルの数が増えて複雑さが増すため、電源エンジニアにとって課題となります。これらの半導体デバイスは高度な構成が可能であるため、設計者はクロックとフェーズロックループ (PLL) 周波数を定義することに加え、それら内でロジック素子を構成することができます。さらに、ファームウェア、FPGAモデル、動作条件などの要因に依存するため、FPGAの消費電力の定義は複雑な作業になる場合があります。ほとんどのFPGAベンダーは、さまざまな条件に対するさまざまな電力消費目標を含む電力データを提供しています。FPGAは、通信、産業、自動車、医療機器用など、さまざまなアプリケーションで使用されるため、これは非常に重要です。 本稿では、Intel AgilexのFPGA電源設計と、MPSのすべて機能集積されたMPM3698とMPM36...
-
PRODUCT CATEGORY
降圧製品カテゴリ -
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V to 5.5V, 2A, Ultra-Small, Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成