MP8902

低ドロップアウト、250mA、リニアレギュレータ

MP8902

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

低ドロップアウト、250mA、リニアレギュレータ

MP8902 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP8802

アクティブ

MP8802

アクティブ

低ドロップアウト、250mA、リニアレギュレータ

Features & Benefits

  • 250mA出力で250mVの低ドロップアウト
  • 2%精度の出力電圧
  • 2.5V、2.85Vまたは3.3Vの固定出力電圧オプション
  • 外付け抵抗分圧器を使用して1.25V~5Vで調整可能な出力電圧オプション
  • 最大6.5Vの入力電圧
  • 高いPSRR
  • 1kHzで70dB
  • 1MHzで30dB
  • 0.001%/mAを超えるロードレギュレーション
  • 低ESR出力コンデンサで安定
  • 低い125μAのグランド電流
  • 内部熱保護

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8902DG-2.5-Z MP8902DG-2.5-P MP8902DG-2.5-LF-Z MP8902DG-2.5-LF-P MP8902DG-3.3-Z MP8902DG-3.3-P MP8902DG-3.3-LF-Z MP8902DG-3.3-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。