MP4050
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP4050 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP4050A
MP4050A
強化熱機能付き、非絶縁型高輝度LEDドライバ
Features & Benefits
- 定電流LEDドライバ
- 500V / 8Ω MOSFET内蔵
- 低いVCC動作電流
- 最大周波数制限
- 可聴ノイズ抑制
- 高電圧電流源内蔵
- 200nsのリーディング・エッジ・ブランキング内蔵
- 熱電流フォールドバックを搭載
- サーマルシャットダウン (ヒステリシス付き自動再起動)
- ヒステリシス付きVCC低電圧誤動作防止機能
- オープンLED保護
- 短絡保護
- 自動再起動機能
- TSOT23-5 / SOIC-8パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)265
- Open LED ProtectionNo
- Pout (max) (W) (Recommended)10
- Vfb (V)0.194
- Rds(on) (Ω)7.2
- SyncNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-8, TSOT23-5
- PFCNo
- ApplicationsPFC
- Triac DimmingNo
- TopologyBuck
- Power Range DefinedNo
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)374.8
- Vbr (V)500
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedYes
- Secondary Synchronous RectificationNo
- High Side Rectificationいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC265
- Vin (min) (V) AC85
- Internal MOSFETはい
MP4050は、500V MOSFETを内蔵した定電流LEDドライバです。エネルギー効率が高く、低コストでLEDを大量交換するアプリケーション向けに特別に設計されています。MP4050は、85VAC~265V ACラインで高輝度LEDを駆動するように設計されています。また、DC入力電圧でも使用可能です。正確な出力LED電流は、平均化した内部電流のフィードバックループによって実現されます。22kHz以上に調整された周波数で内部MOSFETをスイッチングすることにより、一定のLED電流が穏やかに供給されます。MP4050は、高入力電圧から直接電力を供給できます。内部の高電圧電流源は、外部回路を使用せずに供給電圧を調整します。MP4050は、サーマルシャットダウン (TSD)、VCC 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ランプ開放保護、ランプ短絡保護などのさまざまな保護機能を備えています。これらすべての機能により、MP4050はシンプルなオフラインの非絶縁型LEDアプリケーションにとって理想的なソリューションとなります。MP4050は、TSOT23-5およびSOIC8パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 定電流LEDドライバ
- 500V / 7.2Ω MOSFET内蔵
- 低いVCC動作電流
- 最大周波数制限
- 可聴ノイズ抑制
- 高電圧電流源内蔵
- 200nsのリーディング・エッジ・ブランキング内蔵
- サーマルシャットダウン (ヒステリシス付き自動再起動)
- ヒステリシス付きVCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- ランプ開放保護
- ランプ短絡保護
入手可能な製品番号
MP4050GJ-P MP4050GJ-Z MP4050GS-P MP4050GS-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4050 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DCライティング製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFCなし製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFCなし / トライアック調光なし製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MPQ3359-AEC1製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成