MP4030A

アクティブPFC、改良したトライアック調光可能、一次側制御オフラインLEDコントローラ

MP4030A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

アクティブPFC、改良したトライアック調光可能、一次側制御オフラインLEDコントローラ

MP4030A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP4033

アクティブ

MP4033

アクティブ

アクティブPFC付き、強化トライアック調光可能、1次側制御オフラインLEDコントローラ

Features & Benefits

  • 2次側フィードバック回路不要の1次側制御
  • 適応型調光タイプ検出とフェーズカットベースの調光制御
  • 優れた調光器互換性とディープ調光範囲
  • PWM入力によるアナログ調光モード
  • 認知できる遅延のない高速起動
  • LEDの寿命を延ばすためのプログラム可能な電流フォールドバック (NTC)
  • 暖かい夕暮れの調光アプリケーション向けの色温度と輝度制御
  • 正確なラインおよびロードレギュレーション
  • 高力率
  • 境界導通モードで動作
  • サイクルごとの電流制限
  • 巻線短絡保護
  • 出力過電圧保護
  • 出力短絡保護
  • ZCDピンの短絡保護
  • 過熱保護
  • SOIC-8 / MSOP-10 / SOIC-14パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP4030AGS-P MP4030AGS-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。