- MP2333
MP2333
Session textval
Session Titefor popup
MP2333は、パワーMOSFETを内蔵した、完全統合型の高周波、同期整流、ステップダウン、スイッチモードコンバータです。MP2333は、コンパクトなソリューションで、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い入力幅にわたって、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。
MP2333は同期整流モード動作を使用して、 IOUT負荷範囲全体にわたって、より高い効率を実現します。コンスタントオンタイム (COT) 制御動作により、高速な過渡応答と簡単なループ設計、および厳密な出力レギュレーションが可能になります。
保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MP2333は、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数で済み、超小型のSOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い4.2V〜18V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 75mΩと40mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) 内部パワーMOSFET
- 200μAの低い静止電流 (自己消費電流)
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷下での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 設定可能なソフトスタート時間 (tSS)
- パワーグッド (PG) インジケータ
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- プリバイアススタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2333GTL-Z MP2333GTL-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2333 Resources
-
APPLICATION
セットトップボックス (STB)アプリケーションセットトップボックス(STB)および同様の機器は、さまざまな入力ソースからテレビに信号を送受信します。エンターテインメントテクノロジーが次第にスマートになり、コンパクトで効率的になるにつれて、プロバイダには、ユーザーフレンドリーで費用効果の高い設計で長期的な信頼性と低消費電力を実現するという課題があります。最近のスマート機器の急増と消費者の期待の高まりにより、セットトップボックスでの効率的な電力管理がこれまで以上に重要になっています。 MPSの広範なソリューションには、レギュレータ、コンバータ、ドライバ、アンプ、コントローラと同期整流器が含まれます。これらの革新的な製品は、信号チェーンの性能を最適化するのに役立つ高密度と低損失を実現します。これらを一緒に使用すると、設計プロセスが簡素化され、信頼性が高くフレキシブルなセットトップボックス設計が可能になり、最高の性能が得られます。 MPS...
-
APPLICATION
ワイヤレスアクセスポイントシステムアプリケーションワイヤレス接続は最新のテクノロジーの中心であり、強力で安全なワイヤレ性能の必要性は、IoTとスマート機器の人気によって高まっています。無線アクセスポイントシステムは、スイッチやルーターから分離することも、その一部にすることもでき、Wi-Fi機器がワイヤレスネットワークに接続できるようにします。ワイヤレスネットワークは、最終的にイーサネットなどの有線アクセスポイントにリンクします。これらの機器は信頼性の高い性能を提供し、最新のプロトコルに対応し、なおかつエンドユーザーに簡単で高速なWi-Fi / WLAN接続を提供する必要があります。エネルギー効率、小型、低コストに対する消費者の要望は、設計プロセスにさらなる課題を追加しました。 MPSの広範な製品ポートフォリオには、チャージポンプ、WLEDドライバ、レギュレータ、コントローラ、およびコンバータが含まれます。小さなパッケージでありながら非常...
-
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP2421B製品I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2422B製品24V, 25A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense and Configurable System Settings via I2C and OTP
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成