MP2122
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2122 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2122AGJ
MP2122AGJ
6V、2A、低静止電流、デュアル、同期整流降圧レギュレータ
Features & Benefits
- 2Aのデュアル出力電流
- 93%を超えるピーク効率
- 80%超える軽負荷効率
- 高度な軽負荷モード
- 2.7V〜6Vの幅広い動作入力範囲
- 80mΩ および35mΩのパワーMOSFET内蔵
- 1MHzの固定スイッチング周波数
- 0.608VからVINまで調節可能な出力
- 180°位相シフト動作
- 100%デューティサイクル動作
- 45μAの静止電流
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン
- TSOT23-8 パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2122GJ-P MP2122GJ-Z MP2122XN
P&Zの意味 
関連商品
EV2122-J-00A 6V、デュアル、2A、低静止電流、SYNC降圧レギュレータ
EV2122-J-00Aは、内部補償型、1MHz、固定周波数、デュアルPWM、同期整流式ステップダウンレギュレータであるMPSのMP2122の性能を実証するために使用されます。
MP2122は、45μAの低い静止電流により、シングルセルのリチウムイオン (Li+) バッテリーで動作する携帯機器に電力を供給するのに最適です。出力電圧は0.608Vの低さまで調整可能です。
ピーク電流モード制御と内部補償を備えたMP2122は、すぐに入手できる最小限の標準的な外部部品を必要とし、8ピンのTSOT23パッケージで提供されます。
推奨インダクタ
低抵抗モールドインダクタ 1.2μH
薄型モールドインダクタ 1.2μH
薄型モールドインダクタ 1.2μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成