- 製品
- パワーマネジメント
- LDOとスーパーバイザ
- LDO
- シングルチャネル
- MP2011A
MP2011A
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2011A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2015A
MP2015A
24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
Features & Benefits
- 2.5V~24Vの入力範囲
- 3.3µAの静止電流
- 低い値の出力セラミックコンデンサ (> 0.47μF) で安定
- QFN-6とQFN-8パッケージ用の150mA規定電流
- TSOT23-4パッケージ用の100mA規定電流
- 150mA負荷時に700mVドロップアウト
- 固定の3.3V出力および調整可能出力 (1.215V~15V) バージョンで提供
- QFN-6とQFN-8パッケージ用の±2%出力精度
- 出力精度±4%のTSOT23-4パッケージ
- 指定の電流制限
- サーマルシャットダウンおよび短絡保護
- TSOT23-4、QFN-6 (2mm x 2mm) またはQFN-8 (3mm x 3mm) パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (mA)150
- Vout (min) (V)1.215
- Vout (max) (V)15
- Iq (typ) (µA)3.3
- PSRR @ 1kHz (dB)41
- Vdropout (mV)700 (IO:150mA)
- Accuracy (±%)1.5
- パッケージ(mm)QFN-6 (2x2)
- グレードCatalog
MP2011Aは、高電圧バッテリーを備えたシステムに電力を供給する低電力リニアレギュレータです。2.5V~24Vの広い入力範囲、低ドロップアウト電圧、および低静止電流を備えています。低静止電流と低ドロップアウト電圧により、非常に低い電力レベルでの動作が可能になります。そのため、MP2011Aは低電力のマイクロコントローラやバッテリー駆動の機器に最適です。
MP2011Aは、さまざまな固定出力電圧オプションを提供します (必要な場合) : 1.8V、1.9V、2.3V、2.5V、3.0V、3.3V、3.45V、5.0V、および出力調整可能なオプション (1.215V~15V) も提供します。
レギュレータの出力電流は内部で制限され、ICは短絡、過負荷、および過熱状態から保護されます。
MP2011Aには、サーマルシャットダウンと電流制限故障保護も含まれており、QFN-6 (2mm x 2mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V~24Vの入力範囲
- 3.3µAの静止電流
- 低い値の出力セラミックコンデンサ (> 0.47μF) で安定
- 150mAの負荷電流
- 150mA負荷時に700mVドロップアウト
- 固定の3.3V出力および調整可能出力 (1.215V~15V) バージョンで提供
- 出力精度 ±1.5%
- 規定の電流制限
- サーマルシャットダウンおよび短絡保護
- QFN-6 (2mm x 2mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2011AGG-33-Z MP2011AGG-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2011A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
シングルチャネル製品カテゴリ -
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MP2002A製品低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2016-AEC1製品40V、30mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ20073-AEC1製品2A、1.3V~6.0V、DDRメモリ向けターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP8904製品500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20045製品低ノイズ、1A、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013A製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2013-AEC1製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2018製品16V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ20056-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、250mAリニアレギュレータ、AEC-Q10認定
-
PRODUCT
MPQ8904-AEC1製品車載グレード、500mA、リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ20051-AEC1製品低ノイズ、高PSRR、1A、リニアレギュレータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2014製品40V、500mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2019製品産業グレード、40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2013A製品40V、150mA、低静止電流リニア レギュレータ
-
PRODUCT
MP2019製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20048製品コンデンサ不要、250mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
-
PRODUCT
MP2013製品40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MP20075製品3A、DDRターミネーションレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成