MP172

700V、非絶縁、オフラインレギュレータ、最大120mAの出力電流

MP172

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

700V、非絶縁、オフラインレギュレータ、最大120mAの出力電流

MP172 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP172A

アクティブ

MP172A

アクティブ

700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能

Features & Benefits

  • 1次側CV制御
  • 降圧、昇圧、昇降圧、およびフライバック トポロジーに対応
  • 700V MOSFETと電流源を統合
  • 30mW未満の無負荷時消費電力
  • 最大3Wまでの出力電力
  • 80mA未満の最大DCM出力電流
  • 120mA未満の最大CCM出力電流
  • 低いVCC動作電流
  • 周波数フォールドバック
  • 制限された最大周波数
  • ピーク電流の圧縮
  • 内部バイアスVCC
  • TSD、UVLO、OLP、SCP、開ループ検出
  • TSOT23-5およびSOIC-8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP172GJ-P MP172GJ-Z MP172GS-Z MP172GS MP172XR

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。