EV172-S-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV172-S-00A 評価ボードは、MP172の機能を実証するように設計されています。MP172は、フォトカプラを使用せずに正確な定電圧 (CV) 調整を提供する一次側定電圧レギュレータです。降圧、昇降圧、昇圧、およびフライバックトポロジーに対応します。
EV172-S-00A評価ボードは降圧アプリケーションとして設計されています。EV172-S-00Aは通常、60 / 50Hzで85VAC~256VACから5V/120mA負荷を駆動します。
EV172-S-00Aは優れた効率をもち、IEC61000-4-5の2kVサージ耐性およびEN55022の伝導EMI要件を満たしています。MP172は、サーマルシャットダウン (TSD)、VCCの低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、開ループ保護などのさまざまな保護機能を備えています。
EV172-S-00Aは、MP172 SOIC-8パッケージタイプ用の評価ボードです。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 一次側非絶縁定電圧 (CV) 制御
- 700V /MOSFETを統合
- ピーク電流圧縮によるピーク電流制御
- 低いVCC動作電流
- 最大周波数制限
- 周波数フォールドバック
- 複数保護 : SCP、OCP、OTP、およびVCC UVLO
- 低コストでシンプルな外部回路
- 内部バイアスVCC
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成