- mEZD74800A
mEZD74800A
mEZD74800A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPM3572GMK
MPM3572GMK
80V入力、0.6A、機能集積型、同期整流、ステップダウン電源モジュール
Features & Benefits
- 10V~80Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 正および負の3.3V~15V出力電圧 (VOUT) 範囲
- 最大0.6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) のパワーMOSFET内蔵
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 設定可能な400kHz~1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 内部ソフトスタートとループ補償
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、低電圧保護 (UVP)、およびヒカップモードによる過温度保護 (OTP)
- 軽負荷時の高効率PSM
- LGA (6mm x 6mm x 2.0mm) パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyOpen Frame
- 入力電圧(最小) (V)6
- 入力電圧 (最大) (V)75
- Vout (min) (V)3.3
- Vout (max) (V)3.3
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)0.3
- fsw(最小)(kHz)140
- fsw(最大)(kHz)140
- I2C InterfaceNo
- PGNo
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to 125
- パッケージ(mm)SiP
- Dimension WxL (mm)10x20
- Dimension (H) (mm)2
- Mounting TypeSIP
- グレードIndustrial
mEZD74800Aシリーズは、0.3Aの連続出力電流と異なる出力電圧を備えた、オープンフレームで4.5~75V入力のステップダウン電源モジュールです。最大84%のピーク効率を実現します。
| 4.5V〜75V Vin、0.3A Iout | |
|---|---|
| 製品型番 | Vout (V) |
| mEZD74800A-A | 3.3 |
| mEZD74800A-B | 5.0 |
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜75Vの広い動作入力
- 0.3Aの負荷電流
- ヒカップ短絡保護
- 過電圧 / 低電圧保護
- 過電流保護
- 過熱保護
- 設計ファイルとBOMの公開
- EN55022 クラスBエミッションに適合
入手可能な製品番号
mEZD74800A
mEZD74800A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
降圧製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V to 5.5V, 2A, Ultra-Small, Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
-
PRODUCT
MPM3632S製品インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A、DC/DCレギュレータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成