mEZD71210A-A

4.5V~17V入力、1V出力、10A、DC/DC電源

Shopping Cart注文

mEZD71210A-A

4.5V~17V入力、1V出力、10A、DC/DC電源

mEZD71210A-A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPM3685GPU

新商品

MPM3685GPU

新商品

2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module

Features & Benefits

  • Wide Input Voltage (VIN) Range:
    • 2.7V to 16V with External 3.3V VCC Voltage (VCC)
    • 4V to 16V with Internal or External VCC
  • 0.6V to 5.5V Output Voltage (VOUT) Range
  • 15A Continuous Output Current (IOUT), Peak 20A
  • Differential VOUT Remote Sense
  • Adaptive Constant-On-Time (COT) for Ultra-Fast Transient Response
  • Selectable Pulse-Skip Mode (PSM) or Forced Continuous Conduction Mode (FCCM)
  • VOUT Tracking and VOUT Discharge
  • Power Good (PG) Pin Clamped Active Low during Power Failure
  • Configurable Soft-Start Time (tSS)
  • Pre-Biased Start-Up
  • 600kHz, 800kHz, or 1000kHz Selectable Switching Frequency (fSW)
  • Non-Latch Over-Current Protection (OCP), Under-Voltage Lockout (UVLO), Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection (OVP)

… and many more!

入手可能な製品番号

mEZD71210A-A

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
mEZ Plug & Play DC/DC Power Modules

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1+
    ¥1,454.36 /単位
  • 10+
    ¥1,432.28 /単位  2 % 値引き
  • 100+
    ¥1,233.53 /単位  15 % 値引き
  • 250+
    ¥1,209.87 /単位  17 % 値引き
  • 500+
    ¥1,189.36 /単位  18 % 値引き

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり2500個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。