磁気角度センサ

角度検出が必要なアプリケーションの開発時に、「接触式ボリュームの寿命やオフセットを改善したい」「光学式エンコーダでは入らないスペースにエンコーダを収めたい」 「低消費が求められるアプリケーションで、角度検出の精度を上げたい」という課題に直面していませんか?

モータの位置検出やダイヤルなどのHMI (ヒューマンマシンインタフェース) として最適なMPSのMagAlpha™磁気角度センサファミリをお試しください。


MagAlpha™磁気角度センサ製品ファミリ

MPSの磁気角度センサであるMagAlpha™製品ファミリは、角度を計測する革新的な方法を提供する磁気角度センサです。他社の磁気感知テクノロジーに比べて独自の性能優位性を提供します。

磁気角度センサICとSpinAxis技術の角度検出方式


MagAlpha™磁気角度センサの利点:

瞬時に正確な角度検知
最大15ビットの分解能
最大21KHzの高い帯域幅
角度出力誤差 (INL) <0.1°
0.5uA以下のアイドリング電流の製品をラインナップ
最小のフットプリント: 2mm x 2mm x 0.6mm UTQFN
水平または垂直にセンサ配置が可能

SpinAxis™ホール計測技術

MagAlpha™磁気角度センサは特許を取得したSpinAxis™ホール計測技術を使用しており、瞬時に角度を計測します。SpinAxis技術はアナログ-デジタル変換を用いたこれまでのテクノロジーの複雑な角度計算を必要としない角度検知のアプローチです。

SpinAxisホール計測技術 イメージ図


MagAlpha磁気角度センサを使用できるポジショニング:


エンドシャフトモード


サイドシャフト(水平)モード


サイドシャフト(垂直)モード



MA600

MA600は高精度、広帯域幅の磁気角度センサで、回転するシャフトに取り付けられた永久磁石の絶対角度を検知します。高精度のTMRセンサを内蔵し、広帯域幅および高い精度 (INL) を実現するため、位置制御およびロボティクスに最適です。







サーボモータ システムブロック図







MA782

MA782は世界最小の低消費電力磁気角度センサです。特許を取得したSpinAxis™ホール計測技術を使用して、完全な角度データを提供します。エンドシャフト、サイドシャフトのアプリケーションで使用できます。バッテリー駆動機器、IoT、HMIのような低消費電力が求められる製品や、非常に小さなモータや電子機械工学システムなどの省スペースが求められるアプリケーションに適しています。






MA782は、小型パッケージですぐれた角度検出を実現

MagAlpha磁気角度センサ 設計サポート

リソース

ツール名 タイプ 概要
Position Sensors Design Support ダウンロード 関連ソフトウェアならびにドキュメントを利用できます。
Magnetic Simulation Tool オンライン MagAlpha製品を設置するのに最適な位置をシミュレーションできます。


評価キット

名称 型番 概要
テストボード MA (長型) TBMAxxx-LT 該当するMagAlpha製品の長方形の評価ボードです。
テストボード MA (円型) TBMAxxx-RD 該当するMagAplha製品の円形の評価ボードです。
MagAlpha通信キット EVKT-MACOM ユニバーサルPC USBインタフェース付きのキットです。
回転ノブキット EVKT-LT-KNOB 回転するアプリケーションでMagAlpha製品を検証するときに使用します。テストボードの長型に対応します。
MagAlpha製品ファミリ用磁石 MAG10 エンドシャフト方式でMagAlpha製品ファミリを使用する際に利用できます。

* 「xxx」には該当するMagAlpha製品の型番内の数字3桁を入れてください。

** テストボードは各MagAlpha製品ページからご確認いただけます。