低電力角度センサ利用例: 折り畳み式タブレット
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
この使用例では、折りたたみ式タブレットでのMagAlpha角度センサの用途を調べます。

これらの角度センサは、ベゼルの従来の磁石ソリューションと比べて、ヒンジの側面で正確な角度検出を可能にします。
スマートフォンやタブレット向けのエレクトロニクス産業がベゼルレスで折りたたみ可能なディスプレイデザインに向かう中、エンジニアがスペースの制約に対処しなければならない新たな課題が生じています。折りたたみ式タブレットのフレキシブルディスプレイでは、角度センサが低消費電力、長いバッテリ寿命、小さなソリューションサイズ、回転精度を組み合わせたメリットを持っています。
MPSのMagAlpha MA782角度センサは、ベゼルの削減または排除を推し進めている新しいタブレット設計に不可欠な、ベゼルの従来の磁石ソリューションに対して、ヒンジの正確な角度検出を可能にします。ホールセンサ技術を使用して、この超低電力角度センサーはタブレットが開くおよび閉じるとき、正確な自動電源オン / オフのためのウェイクオンチェンジを含みます。さらに、MA782はコンパクトなパッケージ (2mm x 2mm x 0.6mm) で提供しています。
- 精度角度検出 1°より優れています
- 絶対角度出力 0~360°
- 8-12 ビット分解能 (±3σ)
- 超低消費電力 (<0.5μA ) スタンバイ
- 角度変化時にマイクロコントローラをウェイクアップする機能
- UTQFN (2mm x 2mm x 0.6mm) の最小実装面積
関連コンテンツ
-
事例
低電力角度センサ利用例: 折りたたみ式電話
折りたたみ式電話でのMagAlpha角度センサの用途を調べます
-
ビデオ
プッシュボタン検出付き、正確で用途の広い磁気角度センサ
コンパクトなセンサノブのデモで、MagAlphaファミリの磁気角度位置センサの精度と柔軟性を示します
-
寄稿文
世界最小の真に完全なICEncoder®、MA782ホールエンコーダのご紹介
SpinAxisTMテクノロジーにより、角度センサ全体のモノリシック集積が可能になり、内部センサのフロントエンドの横方向の寸法は1平方ミリメートルの何分の1しか必要ありません
-
ビデオ
MA780とMA782: 世界最小のICEncoderを搭載した新しい磁気角度センサ
MA78xファミリは、世界最小のICEncoder™を搭載し、バッテリ駆動および角度測定アプリケーション向けの次世代センシングを提供します
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成