- mEZD81260A
mEZD81260A
mEZD81260A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPM3690GBF-50B
MPM3690GBF-50B
16V、シングル50A DC/DC電源モジュール
Features & Benefits
- シングル50A出力
- 4V~16Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 外部3.3V VCCバイアスを使用した3.2V~16VのVIN範囲
- 0.6V~1.8Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- コンスタントオンタイム (COT) 制御による高速過渡応答
- 調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 調整可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 両出力チャネルの差動リモートセンス
- MPM3690-20A/BおよびMPM3695-30A/Bとピン互換
- BGAパッケージ (16mm x 16mm x 5.18mm) で提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyOpen Frame
- 入力電圧(最小) (V)5
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Vout (min) (V)0.5
- Vout (max) (V)3.3
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)60
- fsw(最小)(kHz)2000
- fsw(最大)(kHz)200
- I2C InterfaceYes
- PGYes
- SSInternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to 125
- パッケージ(mm)LGA-28 (25x15.5)
- Dimension WxL (mm)25x15.5
- Dimension (H) (mm)0.9
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
- Vref (V)Digitally adjustable between 0.25V to 1.52V
mEZD81260Aは、高密度DC/DC電源アプリケーション向けのデジタル同期整流、ステップダウン、COT制御モード、オープンフレーム電源モジュールです。60Aの連続出力電流を供給できます。mEZD81260Aは、通信やネットワークシステムなどのアプリケーションを対象としています。デジタル制御アルゴリズムを採用し、高速過渡応答を実現できます。デュアルフェーズまたはデュアルレール動作として設定可能です。デュアルフェーズ動作モードで、mEZD81260Aは独自のデジタル技術を使用して、インターリーブと電流共有性能を備えています。デュアルレール動作モードでは、mEZD81260Aはプログラム可能な電源オン / オフシーケンスを実現可能です。mEZD81260Aは、検出および制御回路用の外付けの個別部品を最小限に抑えます。ほとんどすべての操作パラメータと構成パラメータは、MPSのデジタルプログラム可能なGUIを使用してPMBusコマンドを使用して簡単に定義できます。mEZD81260Aは、UVLO、UVP、OVP、OCP、OTPを含む完全にプログラム可能な故障保護機能を提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5V〜16Vの広い動作入力範囲
- 2相または2レール操作
- 60Aの連続出力電流
- 内蔵EEPROM
- PMBus準拠 (最大1MHzクロック)
- PMBusアドレス用にピンでプログラム可能 (16アドレス)
- 両レール用の出力電圧リモートセンシング
- スイッチング周波数幅 200kHz~2MHz
- 高速負荷過渡応答
- 入力電圧、出力電圧と電流、温度モニタ
- OVP / UVP / OCP / OTP保護
- 故障自動記録機能
- デジタルロードラインレギュレーション
- 超音波モードを提供
- EEPROM書き込み保護
- LGA-28 (25mm x 15.5mm x 7mm) で提供
入手可能な製品番号
mEZD81260A-0000 mEZD81260A-xxxx MEZD81260A
mEZD81260A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
降圧製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V to 5.5V, 2A, Ultra-Small, Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
-
PRODUCT
MPM3860製品7V、6A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3632S製品インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A、DC/DCレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成