- 製品
- AC/DC
- AC/DC製品セレクタ
- HR1001C
HR1001C
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)600
- TypeResonant Controller
- Control MethodAnalog
- Capacitive Mode ProtectionYes
- Adaptive Dead Time ControlYes
- High-Voltage Start-UpNo
- パッケージ(mm)SOIC-16
- Vref (V)2
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Iop (mA)3
- Iq (mA)1.2
- fsw(最大)(kHz)600
- Vbr (V)618
- Vfb (V)2
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Vac (max) (V)305
- Pout (max) (W) (Recommended)600
- Vac (min) (V)85
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETはい
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
HR1001Cは、アダプティブデッドタイム調整 (ADTA) および共振はずれ保護 (CMP) 機能を提供する強化されたLLCコントローラであり、サージ性能の機能も向上しています。ADTAは、2つの相補的なゲート出力の間にデッドタイムを自動的に挿入します。これは、ハーフブリッジ スイッチングノードのdV/dt電流を検知している間、出力をオフに保つことによって保証されます。ADTAは、設計が容易で、EMIが低く、効率が高いことが特徴です。
HR1001Cには、反共振はずれ保護も組み込まれており、出力が短絡した場合や重度の過負荷が生じた場合に、潜在的に破壊的な共振はずれのスイッチングを防止します。この機能により、異常状態時にMOSFETが保護され、コンバータが堅牢になります。このデバイスには、最大と最小のスイッチング周波数の両方を設定するプログラム可能な発振器が搭載されています。プログラムされた最大スイッチング周波数で開始し、過剰な突入電流を防ぐために制御ループが引き継ぐまで減衰します。HR1001Cは、消費電力を最小限に抑え、出力調整を強化するために、軽負荷時に制御されたバーストモードに入ります。
豊富な保護機能には、外部でラッチされるシャットダウンを備えた2レベルの過電流保護 (OCP)、自動回復、復電および停電、共振はずれ保護 (CMP)、および過熱保護 (OTP) が含まれており、最小限の外付け部品でコンバータの設計の安全性を向上します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- サージ性能を強化するプログラム可能な遅延を備えた過電流保護 (OCP)
- アダプティブデッドタイム調整 (ADTA)
- 容量性モード保護 (CMP)
- 50%のデューティサイクル、共振ハーフブリッジ コンバータの可変周波数制御
- 高いdV/dt耐性の高精度発振器を備えたブートストラップ ダイオードを統合した600V ハイサイド ゲートドライバ
- 最大600kHzまで動作
- 2レベルの過電流保護 (OCP) : 周波数シフトと持続時間をプログラム可能なシャットダウンのラッチ
- 簡単な保護用のディセーブル入力のラッチ
- BOを通じたリモートオン / オフ制御と停電保護
- 軽負荷時のプログラム可能なバーストモード動作
- モノリシックな出力電圧上昇に対する非線形ソフトスタート
- SOIC-16パッケージで提供
入手可能な製品番号
HR1001CGS-P HR1001CGS-Z HR1001CGS HR1001CXN
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1001C Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
電動スクーターアプリケーション電動スクーターは、大都市圏や急速に成長している都市で急速に人気が高まっています。軽量で環境に優しく便利なこれらの電動スクーターは、電気モータと推進力の向上を支援するコントローラを統合した二輪バッテリー駆動車両です。もちろん、安全性、性能、およびコストは、どの車両の顧客にとっても最大の関心事です。さらに、この新たな輸送トレンドの新しい設計には、充電時間の短縮、軽量化、およびより長い走行距離のためのより高いバッテリー容量が求められます。これにより、より小さく、よりエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動スクーターシステム向けに小型で堅牢な電力変換機能を提供します。PMIC、EヒューズおよびUSBスイッチ、ロードスイッチ、レギュレータ、コンバータ、監視回路、BLDCおよびゲートドライバ、WLED...
-
APPLICATION
電動自転車アプリケーション電動自転車の世界的な需要は高まっており、その背景には長距離通勤のためのエコフレンドリーなソリューションであることと原油の高騰があげられます。電動自転車は電動モータ、バッテリー、および推進力を増大させる手助けをするアシスト機能を搭載した自転車です。より短い充電時間、より軽い重量、長距離を走るためのより大きなバッテリー容量を実現する新しい設計では、より小型でエネルギー効率の高い電源ソリューションが必要になります。 MPSの高度に機能統合された、エネルギー効率が高く使いやすいソリューションは、電動自転車のパワーマネジメントおよびバッテリーマネジメントシステム向けに、小型で堅牢な電力変換機能を提供します。磁気角度センサから電源モジュール、バッテリー充電コントローラまで、幅広い製品を提供しています。 MPSのDC/DC電源モジュールは、システム駆動のための最小かつ最も効率的で費用効果の高...
-
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
LLCコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
HR1008製品デジタル、電流モードLLCコントローラ、起動用高電圧電流源、設定可能なXコンデンサディスチャージャ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成