- HF600-40
HF600-40
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)35
- TypeRegulator
- Vac (min) (V)85
- Vac (max) (V)305
- fsw(最大)(kHz)65
- Control MethodVariable Frequency
- Vbr (V)700
- VCC(最大)(V)25
- パッケージ(mm)PDIP8-7B
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
HF600-40は、高性能かつ高効率の設計に適した、高度に統合されたマルチモード フライバックレギュレータです。このデバイスは、連続導通モード (CCM) または準共振 (QR) モードを採用しています。従来のQRフライバックレギュレータとは異なり、HF600-40 は周波数フォールドバックを提供し、負荷範囲全体にわたって高い効率を保証します。
F600-40は、二次側レギュレーション (SSR) ベースのプライマリレギュレータであり、二次側フィードバック回路と連携して動作する必要があります。このデバイスは、バーストモードで超低静止電流 (自己消費電流) の高電圧起動回路を統合しています。その結果、無負荷時の消費電力は30mW未満に抑えられます。
HF600-40は特許取得済みのバレーロック技術を採用しており、動作中にバレージャンピングが抑制され、可聴ノイズを防止できます。このデバイスは、入力電圧 (VIN) に基づくさまざまなパルス周波数変調 (PFM) モードも採用しており、幅広い入力アプリケーションに対応する出力電力 (POUT) 容量を大幅に向上することができます。
HF600-40は、プライマリセンス出力過電圧保護 (ZCD OVP)、プライマリセンス出力低電圧保護 (ZCD UVP)、VCC過電圧保護 (VCC OVP)、出力過負荷保護 (OLP)、内部ブラウンイン (B/I)、短絡保護 (SCP)、電流検知短絡 / 開放保護 (SSP/SOP) 、内部サーマルシャットダウン (OTP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO) などの高度な保護機能を備えています。
HF600-40は、PDIP8-7Bパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 700V / 20Ω MOSFETを内蔵
- 可聴ノイズを排除する新しい特許取得済みの連続導通モード (CCM) または擬似共振 (QR) 制御
- 軽負荷時に25kHzまで下げる周波数フォールドバック
- 待機時低電力消費用バーストモード
- 高電圧起動回路内蔵
- スタンバイモードでの非常に低い動作電流 (<30mW)
- EMI特性を低減する周波数ジッタリング
- ピーク電流モード制御、ライン補償、およびリーディングエッジブランキング
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- VCC過電圧保護 (OVP)
- ゼロ電流検出 (ZCD) OVP
- ZCD低電圧保護 (UVP)
- 過負荷保護 (OLP)
- ブラウンイン (B/I)
- 短絡保護 (SCP)
- 電流検知短絡 / 開放保護 (SSP/SOP)
- 過熱保護 (OTP)
- PDIP8-7Bパッケージで提供
入手可能な製品番号
HF600GP-40-Z HF600GP-40-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HF600-40 Resources
-
APPLICATION
三相スマート電力計アプリケーション三相スマート電力計が使用されるスマートホームとその増え続ける消費者が注目するのは、エネルギー効率です。三相電力計は3線式システム (場合によっては4線) を使用し、単相電力計と比較してより高い負荷に対応できます。より効率的で、より安定した、より一貫したレートで電力を供給します。通常、住宅よりも電力要求が高い商業用または工業用の建物に使用されます。三相スマート電力計はエネルギー消費を計測するので、時には屋外でも使用されます。正確で、安全で、長い製品寿命が必要です。 MPSのポートフォリオには、信頼性が高く長持ちするDC/DCコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバックコントローラが含まれています。これらのデバイスは、コストとBOMを削減し、設計プロセスを簡素化することで、市場投入までの時間を短縮します。 業界をリードするMPSのソリューションは、高効率と小さなパッケージサイズを組み...
-
APPLICATION
スマートリモコンアプリケーションIR (赤外線) やRF (無線周波数) タイプのスマートリモコンはよりいっそう、テレビ、音響システム、照明その他のホーム環境制御など使用されています。また、スマートリモコンにはNLoS、音声制御、静電容量タッチやハプティックフィードバック、LEDディスプレイ、および複の標準での接続といった最先端の機能が搭載されています。さらに、スマートリモコンは、使いやすくバッテリー寿命が長く、信頼に足る信号品質を保持しなければなりません。MPSのトップクラスのソリューションには、PMIC、コンバータ、スイッチングチャージャ、WLEDドライブ、レギュレータ、モータ・ドライバ、監視回路、およびウォッチドッグタイマーが含まれます。MPSは効率的で革新的な、小型のパッケージで超低待機電力とトップパフォーマンスを実現するスマートリモコンの設計に必要なすべてを提供します。MPSは、設計プロセスをシンプルにして信頼...
-
APPLICATION
BLUETOOTHスピーカーアプリケーションBluetoothとワイヤレススピーカーは、最終消費者が日々の環境の中でよりいっそうのコネクティビティを求めており、成長市場となっています。もちろん、新しいスピーカーには、優れたオーディオ品質を維持し、より長い動作時間を実現する長いバッテリー寿命があり、より携帯しやすく、消費者にとって使いやすいことが期待されます。音声コマンド、より多くのオーディオ源、さらにクラウドネットワークへの統合などの機能に対する増大する強い要求は、スピーカーシステムをより複雑にし、電力要求を増加させました。 MPSの電源ソリューションは、Bluetoothとワイヤレススピーカーシステムがコストや利便性に妥協することなく最良の音品質と最も優れた機能を提供できるよう、コスト効率がよく省スペースなパッケージで高効率を実現します。MPSは設計をシンプルにするため、クラスDオーディオアンプやDC/DCコンバータから、バッテ...
-
APPLICATION
120W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。200W出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
APPLICATION
70W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。75W以下の電源には、多くのアプリケーションのさまざまなレギュレーションと要件に見合う超低スタンドバイ電力と高度な機能統合が必要です。 MPSの幅広い製品ソリューションは、フライバックコントローラ、フライバックレギュレータ、フライバック同期整流器を含む広範なポートフォリオです。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性を提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。 MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
2次側レギュレーション製品カテゴリ -
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
HFG612製品High-Frequency Flyback Regulator with Integrated GaN HEMT and Current Sensing
-
PRODUCT
HF830-30製品800V, Quasi-Resonant, EMI-Optimized, Offline Switching Regulator with Low Standby
-
PRODUCT
MPXG2101製品NovoOne Family of All-In-One SRZVS Flyback Regulators
-
PRODUCT
HF1070製品1700V SiC, Quasi-Resonant Flyback Regulator
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
ARTICLE
フライバックコンバータのフィードバックループ補償器を設計する方法寄稿文フライバックコンバータは、その汎用性、設計の容易さ、低コストにより、パワーエレクトロニクスで最も広く使用されているトポロジーの1つになりました。その構造は、3つの基本トポロジーの1つ、具体的には昇降圧トポロジーから派生しています。ただし、昇降圧型コンバータとは異なり、フライバックトポロジーでは、電圧出力を入力電源から電気的に絶縁できます。この機能は、産業用および消費者向けアプリケーションにとって不可欠です。 電力コンバータを安定化するために使用されるさまざまな制御方法の中で、最も広く使用されている制御方法はピーク電流モードです。このモードでは、一次電流を継続的に感知して、電源に重要な保護を提供します。さらに、より高い設計性能を得るために、クロスレギュレーションと呼ばれる技術を使用して、最も負荷が高い出力でコンバータを制御するのが一般的です。 本稿の目的は、最適な機能を提供するためにフラ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF300製品高周波数、理想的なクランプ・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2003製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを統合した、最大140kHz、オールインワン・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2002製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを搭載したオールインワン・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成