三相スマート電力計
Session textval
Session Titefor popup
三相スマート電力計 コンテンツ
概要
業界をリードするMPSのソリューションは、高効率と小さなパッケージサイズを組み合わせて、次世代の三相スマート電力計の設計に必要なすべてを提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
HFG611-45製品300mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0310A製品SiC MOSFETに適した設定可能な固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2456製品TSOT23-6パッケージ、0.5A、50V、1.2MHz、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2459製品TSOT23-6パッケージ、0.5A、55V、480kHz、ステップダウンコンバータ、
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP2332C製品パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP2333C製品SOT583 (1.6 x 2.1mm) パッケージ、18V、3A、650kHz、パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2392製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流、DCステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1479製品18V、1A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2562製品0.8V~47Vの出力調整機能付き、4.5V~50V、1A、最大4MHz、スイッチング周波数ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2451製品36V、2MHz、0.6A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HFC0310製品待機電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HF600-40製品CCMまたはQRモードを備えたフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HF500A-20製品Fixed-Frequency Flyback Controller with Reduced EMI, Current Control Mode, and Over-Power Line Compensation
-
PRODUCT
HFG610-65製品GaN HEMTを内蔵した高周波準共振フライバックレギュレータ
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL HBM M / Hデバイス (効率重視) リファレンスデザインリファレンスデザイン -
USE CASE
リニアホール効果電流センサの使用事例 : マルチフェーズインバータ使用例この使用事例では、マルチフェーズインバータでのMCS1806リニアホール効果 電流センサのアプリケーションについて検証します。 MCS1806リニアホール効果 電流センサは、内蔵の位相同期整流と組み合わせた統合電流センサを提供して、マルチフェーズインバータの精度と電力品質を向上します。 マルチフェーズインバータは、再生可能エネルギーシステム、電気自動車 (EV)、産業用ドライブなど、電力がマルチフェーズAC電力に変換されるさまざまな大電力アプリケーションで使用されます。正確な電流検知と正確な位相制御を実現することは、マルチフェーズインバータ設計における2つの重要な課題です。電流検知にはシャント抵抗とホール効果センサが実装されることがよくありますが、これらの技術のどちらを選択するかは、精度と電力損失の間の難しいトレードオフが必要になることに加え、両方の技術による干渉やノイズに対す...
-
ARTICLE
MP5493によるスマートメータの電源ソリューションの簡素化寄稿文デジタル化と情報化へ向かう最近の傾向により、高精度、広範囲、遠隔検針を実現するスマートメータは現代の電力網に不可欠な部分となり、数千世帯で取り入れられています。スマートメータはリアルタイムにデータをアップロードする必要があり、突然の停電の場合にデータを保存してサーバーにアップロードするためのバックアップ電源が必要です。したがって、バックアップ電源の設計は、スマートメータの電源供給方式の鍵になります。 通常、スマートメータはバックアップ電源としてスーパーキャパシタを使用します。入力電圧 (VIN) が正常な場合、電源システムはスーパーキャパシタを充電するために必要な低電圧までVINを変換する必要があります。入力損失が検出された場合、電源システムは、スーパーキャパシタの両端の低電圧を、入力に電力を供給できる高電圧に変換する昇圧コンバータを使用する必要があります。スマートメータ向けの従来の電源...
-
USE CASE
電源管理の使用事例 : 電動自転車使用例この使用事例では、電動自転車の設計におけるMP4581、MP27631、MIE1W0505BGLVHとMP5042のアプリケーションを検証します。 MPSは、電動自転車システムのバッテリー寿命と信頼性を向上させるために、MP4581、MP27631、MIE1W0505BGLVH、およびMP5042を使用した戦略的な電源管理ソリューションを提供します。 充電式バッテリーシステム、コントローラ、統合された電気モータで構成される電動自転車にとって、効率的な電源管理は非常に重要です。電動自転車はより大きなパワーとさまざまなレベルのアシストを提供しますが、自転車の乗り手はバッテリー電源や電気的障害を受けやすい部品に依存することで走行距離の不安や一般的な懸念も経験します。MPSは、電動自転車システムのバッテリー寿命と信頼性を向上させるために、MP4581、MP27631、M...
-
USE CASE
電源管理の使用事例 : 電力計使用例本使用事例では、電力計でのMP5493、MP5042とMIE1W0505BGLVHのアプリケーションについて検証します。 MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の停電を制御するためにMP5493、MP5042、およびMIE1W0505BGLVHを提供します。 電力計は、住宅および商業ビル、エネルギーシステム、製造、および充電インフラストラクチャにおける電力消費の主要なパラメータを測定します。エネルギー効率と節約への取り組みが強化されるにつれ、設計者は電力管理IC (PMIC)、 電圧レギュレータ、低電力マイクロコントローラおよびアナログフロントエンド (AFE) 回路などの省電力部品を電力計に統合しています。ただし、これらの省電力部品は電圧変動を処理する能力が低く、全体的な電源の安定性に影響を与えます。MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の電源喪失を制御するために...
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL AI エッジ M / H デバイス (効率重視) リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL AI エッジ フル電源 (効率重視) Lデバイス リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL プレミアム - フル電源 (効率重視) リファレンスデザインリファレンスデザイン
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成