VERSAL プレミアム - フル電源 (効率重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP2972 | 1 | お問い合わせください |
| MP86966 | 1 | お問い合わせください |
| MP8796B-3333 | 2 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8796B-0022 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8795H | 3 | 調整可能なカレントリミット、プログラム可能な周波数および電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2321 | 1 | 19V、2A、40µA IQ、高効率、コンスタントオンタイム (COT) ステップダウンコンバータ、QFNパッケージ (2mm x 3mm) |
| MP2332C | 5 | パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM付き、18V、2A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2326 | 4 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、、4A、19V、40µA IQ、高効率ステップダウンコンバータ |
| MP8770C | 1 | 強制CCM付き、3V~17V、8A、同期整流ステップダウンコンバータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成