HF500A-20
Fixed-Frequency Flyback Controller with Reduced EMI, Current Control Mode, and Over-Power Line Compensation
入手可能な製品番号
HF500AGP-20
P&Zの意味 
関連商品
EVHF500A-20-P-00A 100VAC/60Hz~265VAC/50Hz、12V/1.5A出力、18W、AC/DC電源コンバータ評価ボード
EVHF500A-20-P-00Aは、AC/DC電源モジュールおよびアダプタアプリケーションにおける単段絶縁型フライバック電源コンバータであるHF500A-20の性能を実証するために設計された評価ボードです。
HF500A-20は、スロープ補償を内蔵した固定周波数の電流モードレギュレータです。700V MOSFETとフル機能のコントローラを1つのチップに統合し、低電力、オフライン、フライバックスイッチモード電源を提供します。このデバイスはEMI性能、特に放射エミッションを最適化します。
HF500A-20は、広い100VAC~265VACの入力電圧 (VIN) 範囲と12V/1.5Aの定電圧出力を備えています。
HF500A-20は、全負荷条件下での低待機電力と高効率を実現します。HF500A-20は、導電性エミッション (CE) と放射性エミッション (RE) の両方で、EN55022 / CISPR 22 クラスB基準に合格できます。
豊富な保護機能には、ブラウンアウト (BO) 保護、出力短絡保護 (SCP)、過負荷保護 (OLP)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP) があります。
注文
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成