リニアホール効果電流センサの使用事例 : マルチフェーズインバータ

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

この使用事例では、マルチフェーズインバータでのMCS1806リニアホール効果 電流センサのアプリケーションについて検証します。

MCS1806リニアホール効果 電流センサは、内蔵の位相同期整流と組み合わせた統合電流センサを提供して、マルチフェーズインバータの精度と電力品質を向上します。

マルチフェーズインバータは、再生可能エネルギーシステム、電気自動車 (EV)、産業用ドライブなど、電力がマルチフェーズAC電力に変換されるさまざまな大電力アプリケーションで使用されます。正確な電流検知と正確な位相制御を実現することは、マルチフェーズインバータ設計における2つの重要な課題です。電流検知にはシャント抵抗とホール効果センサが実装されることがよくありますが、これらの技術のどちらを選択するかは、精度と電力損失の間の難しいトレードオフが必要になることに加え、両方の技術による干渉やノイズに対する全体的な影響を管理することが必要です。

MCS1806リニアホール効果電流センサは、内蔵の位相同期と組み合わせた統合電流センサを提供し、その結果、マルチフェーズインバータの精度と電力品質が向上します。MCS1806の差動ホールアレイにより、浮遊磁界が打ち消されるため、高ノイズ環境でも正確な電流検出を維持できます。SOIC-8パッケージのフットプリントが小さいため、ボード領域を節約でき、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

付加機能は以下のとおりです :


  • 3.3Vまたは5Vの単電源オプション
  • 差動センシングを介した外部磁場に対する耐性
  • 3kVRMSの最小絶縁電圧
  • 500VRMSの最大動作電圧
  • ±2.5%の合計誤差
  • 0.9mΩの内部導体抵抗
  • ±5A〜±50Aの双方向範囲
  • 最大100kHzの調整可能な帯域幅
  • 供給電圧からのレシオメトリック出力
  • ACまたはDC電流に比例した出力
  • 工場出荷時の精度調整
  • 磁気ヒステリシスなし

ACまたはDC電流検出用のMPSの優れた電流センサ一の一覧で詳細をご覧ください。