MPXG2100
入手可能な製品番号
MPXG2100
関連商品
MPG44100GQN ピーク電力用のバス昇圧機能を備えた高効率の強化PFCレギュレータ
MPG44100は、GaN FETを内蔵した、準共振 (QR)、臨界導通モード (CrM)、または不連続導通モード (DCM)、マルチモード、力率補正 (PFC) レギュレータです。最小限の外付け部品を使用して、シンプルかつ高性能のアクティブPFCを実現します。MPG44100には電流検出機能も搭載されており、外部検出抵抗器が不要になるため、より高い効率が保証されます。
MPG44100は、入力ライン電圧による2段階の適応型出力調整を実装し、全体的な高効率を実現します。このデバイスは、MPX2100 / MPXG2100ファミリと連携して外部回路を必要とせずに受電側デバイス (PD) アプリケーションでピーク電力機能を実現するバス昇圧機能も備えており、出力容量を20%削減できます。
MPG44100は、強化された動的遷移技術を適用して負荷過渡時の電圧降下を改善し、システムの信頼性とコストの面で利点をもたらします。さらに、MPG44100は供給電流が非常に低いため、デバイスは通常20mW未満の低いスタンバイ電力消費を実現できます。
MPG44100は、高負荷時には最大周波数制限のあるCrMで動作します。軽負荷状態ではデッドタイム延長 (DTE) 技術によって動作周波数が低減され、軽負荷効率が向上します。このデバイスは、従来のコンスタントオンタイム (COT) 制御と比較して、DCMの可変オンタイム制御によりTHDが低くなります。
複数の保護機能によりシステムの安全性と信頼性を大幅に向上します。MPG44100は、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、過電流制限 (OCL)、過電流保護 (OCP)、FBオープン保護、VCC低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および過熱保護 (OTP) を備えています。
MPG44100は、QFN-27 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成